Invólucros básicos

Invólucros básicos

Espaço para as ideias

Uma geometria simples e um design funcional oferecem espaço suficiente para o sistema eletrónico.

Voltar para Invólucros eletrónicos

Categorias

  • Invólucros básicos CM
    Invólucros básicos CM

    Invólucros robustos com ranhuras para ventilação e diferentes larguras. Para a montagem da eletrónica de potência.

  • Invólucros básicos EH
    Invólucros básicos EH

    Um sistema de invólucros universal com tecnologia de ligação integrada e mais de 100 possibilidades de combinação.

Procurar em Invólucros básicos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Componentes ou placa de circuitos impressos grandes necessitam de invólucros especialmente estáveis e volumosos. Exatamente para isso foram criados os invólucros básicos: para incorporar até elementos não convencionais de forma fiável.

Vantagens:

  • Receção estável de componentes grandes graças a modo de construção robusto
  • Formato criativo e não convencional do sistema eletrónico graças a geometria simples do invólucro
  • Poupar tempo com montagem simples e rápida
  • Formato ótimo de uma série de invólucros graças a diferentes larguras de construção

Série EH

Invólucros básicos EH  

Invólucros básicos EH

Para além do design moderno e da tecnologia de ligação integrada, a família de invólucros EH convence graças a muitas propriedades úteis:

  • 112 possibilidades de combinação graças a diferentes alturas e larguras de construção
  • Tampas de diferentes variantes
  • Ranhuras de ventilação integradas

Série CM

Invólucros básicos CM  

Invólucros básicos CM

Dê largas às suas ideias – a série CM é o invólucro correto para conceitos não convencionais e componentes volumosos.

  • Formato volumoso e robusto do invólucro para uma incorporação segura do seu sistema eletrónico
  • Componentes pesados como transformadores são aparafusados com segurança
  • A partir de uma largura de construção de 125 mm também diretamente montável na parede

 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Invólucros eletrónicos

Serviço


Sistema de caixa EH

Conceber aplicações universais de equipamentos de forma bastante simples

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar