Invólucros básicos CM

Invólucros básicos CM

Simplesmente muito espaço

Dê largas às suas ideias – a série CM é o invólucro correto para conceitos não convencionais e componentes volumosos.

Voltar para Invólucros básicos

Categorias

Procurar em Invólucros básicos CM

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os invólucros eletrónicos CM pertencem a uma ampla gama de invólucros para a montagem de eletrónica de potência industrial em quadros de distribuição. Graças às diferentes variantes de invólucro, é possível integrar não só a eletrónica de potência nos invólucros, mas também transformadores com os formatos padrão com núcleo EI.

Vantagens

  • Tecnologia de invólucros robusta
  • Incorporação individual da eletrónica em módulos de diferentes variantes com tamanhos do invólucro de 50 a 200 mm
  • Versátil na incorporação de diferentes elementos de ligação (conectores de muitos polos até borne de placa de circuitos impressos do sistema eletrónico)
  • Incorporação protegida contra contacto do sistema eletrónico
  • Montagem de encaixe simples na calha metálica simétrica conforme a EN 60 715

Alturas e larguras diferentes

Alturas e larguras diferentes  

Alturas e larguras diferentes

A placa de circuitos impressos montada pode ser utilizada em diferentes ranhuras de guia existentes na parte inferior do invólucro. Em seguida, a cobertura do invólucro é simplesmente encaixada com a parte inferior do invólucro. Adicionalmente, existe a possibilidade de unir mecanicamente a cobertura do invólucro e a parte inferior do invólucro através de parafusos.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Invólucros eletrónicos

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar