Fornecimento de energia autónomo

Simples e completo

Simples e completo

Os nossos sistema solares alimentam as suas estações externos de forma independente da rede de energia elétrica – mesmo em dias de inverno pequenos e escuros.

Voltar para Comunicação de dados sem fios

Categorias

Procurar em Fornecimento de energia autónomo

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os sistemas solares fornecem energia suficiente para, por exemplo, alimentar módulos de rádio, modems GSM e transdutor de medição descentralizados com uma corrente contínua de 12 V e 24 V.

Vantagens

  • Adaptação ideal – sistema completo incluindo material de fixação, regulador de carga, módulos solares, baterias, proteção contra sobretensão e dispositivos de segurança
  • Fácil colocação em funcionamento: o quadro de distribuição possui uma pré-cablagem
  • Utilização em todo o mundo graças a suporte universal do módulo com ângulo de inclinação ajustável em diferentes níveis

Áreas de aplicação

Sistema solar na paisagem  

Um sistema solar pode ser utilizado em todas as aplicações descentralizadas com pouca necessidade de energia.

O sistema solar pode ser utilizado em todas as aplicações descentralizadas com pouca necessidade de energia:

Tratamento de água potável e de águas residuais

  • Monitorização das condutas de água potável em relação a fugas
  • Monitorização do nível de enchimento dos reservatórios de recolha da água da chuva
  • Medição do nível da água nos rios e nas barragens

Tecnologia de alimentação

  • Monitorização das tubagens nas pipelines de petróleo e gás
  • Monitoração do nível de enchimento em recipientes

Aplicações Repeater

  • Transposição de obstáculos e grandes distâncias

Outras áreas de aplicação é a monitorização dos dados meteorológicos nas montanhas e o controlo das estações de ativação de avalanches.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar