Voltar para a vista geral

Determinar a potência de ligação necessária

Exemplos de cálculo

Os sistemas solares foram concebidos para um grande espectro de utilização em todo o mundo – adaptados à alimentação de sistema de rádio industrial (por exemplo, RAD-Line, GSM Modems). A diferente radiação solar exige cabos de ligação diferentes.

Requisito para o funcionamento impecável:

  • Local de instalação sem sombras todo o ano
  • Ângulo de inclinação ótimo
  • Alinhamento ótimo do painel solar

Sistemas solares RAD-SOL-SET-24-100

O cabo de ligação é calculado a partir do consumo de corrente do módulo rádio utilizado e da tensão de sistema de 24 V.

Exemplo 1: 
Recetor do sistema UD (p. ex. RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT)54 mA
Circuito de corrente+ 20 mA
Duas saídas digitais+ 5 mA
Reserva do sistema+ 20 mA
Potência de saída máxima com funcionamento contínuo= 99 mA x 24 V = 2,38 W
Exemplo 2: 
Emissor do sistema UD: (RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT)18 mA
Circuito de corrente+ 20 mA
Duas entradas digitais+ 2,5 mA
Reserva do sistema 25%+ 10 mA
Potência de saída máxima com funcionamento contínuo= 50,5 mA x 24 V = 1,2 W

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar