Elementos acústicos

Ouvir o que se não pode ver

Ouvir o que se não pode ver

Os elementos acústicos ampliam o efeito dos seus sinais óticos – mesmo com elevado nível de ruído.

Voltar para Colunas de sinalização

Categorias

Procurar em Elementos acústicos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Apoie a sinalização ótica através de elementos acústicos. Assim continuará sempre bem informado sobre o estado mesmo em máquinas ou instalações com pouca visibilidade. Para isso, selecione simplesmente o elemento acústico adequado para a sua tarefa de sinalização.

Vantagens

  • Boa perceção mesmo com nível de ruído alto graças a elevado volume de som do sinal
  • Sempre o volume de som correto graças a adaptação automática ou manual ao meio ambiente
  • Aplicação flexível através de elemento acústico controlável à distância com vários sons de sinalização
  • Para cada caso o som correto graças à emissão de vários sinais como zumbido, sirene ou emissão de voz

Elevada flexibilidade graças a sinalização acústica

O elemento de emissão de voz da coluna de sinalização é gravado através do cabo USB  

O elemento de emissão de voz permite a sinalização acústica personalizada

Conceba pessoalmente a sua tarefa de sinalização. Como alternativa à sirene ou buzina existe a possibilidade de usar elementos de emissão de voz. Estes podem, por exemplo, indicar causas de falhas ou emitir instruções em várias línguas para o operador da máquina.

O elemento de emissão de voz disponibiliza:

  • Memória até 50 ficheiros MP3 ou wav (capacidade da memória 2 GByte)
  • Controlo de até 15 ficheiros
  • Configuração simples do elementos de emissão de voz através do software
  • Seleção do ficheiro MP3/wav através de cabos de comando
  • Regulação do volume através de potenciómetro diretamente no elemento de sinalização ou através do software
  • Redução do volume através de um sinal de comando externo

 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar