Lista de produtos Relés de monitorização de temperatura (termistor)

Filtro

2 resultados

Monitoring relay - EMD-BL-PTC - 2906252

Temperature monitoring of the motor winding (maximum 6 PTCs) for temperature sensors according to DIN 44081 and DIN 44082 with short-circuit monitoring of the thermistor circuit, with screw connection.

Monitoring relay - EMD-BL-PTC-PT - 2906253

Temperature monitoring of the motor winding (maximum 6 PTCs) for temperature sensors according to DIN 44081 and DIN 44082 with short-circuit monitoring of the thermistor circuit, with push-in connection.

2 Resultados
 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar