Conector de dados inovador

A nova forma de efetuar ligações

De forma compacta, económica, segura: graças à inovadora tecnologia SKEDD, pode pela primeira vez montar os novos conectores para placas de circuito impresso em qualquer posição na placa de circuito impresso, de forma direta e sem ferramenta.

Inovação de um único fornecedor: a Phoenix Contact apresenta conectores diretos com ligação de cravação ou por mola push-in. Graças à tecnologia SKEDD, os custos de componentes e de processos são significativamente reduzidos. Posicionar, encaixar e bloquear: é esta a facilidade de ligar os conectores diretos SKEDD à placa de circuito impresso.

Vantagens

  • A tecnologia de encaixe direto SKEDD permite o posicionamento flexível na placa de circuito impresso
  • Componentes e processo com custos reduzidos: basta encaixar com a mão e ligar à prova de vibração
  • Ligação push-in sem ferramenta e rápida
  • Operação intuitiva devido ao botão de pressão de cor distinta
  • Teste de forma rápida e confortável graças à possibilidade de teste integrada

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760