Quint Power 4G

Quint Power – 4ª geração

A primeira fonte de alimentação configurável

Vantagens

A quarta geração das fontes de alimentação potentes QUINT POWER com novas funções garante a máxima disponibilidade da instalação. Os limiares de sinalização e as curvas características podem ser adaptadas individualmente através da interface NFC.

  • A tecnologia SFB dispara disjuntores de proteção padrão de modo seletivo, consumidores ligados em paralelo continuam em operação
  • A monitorização funcional preventiva indica estados operacionais críticos antes do surgimento de falhas
  • Os limiares de sinalização e as curvas características ajustáveis através de NFC maximizam a disponibilidade da instalação
  • Expansão simples da instalação através de boost estático, início de cargas pesadas através de boost dinâmico
  • Elevada imunidade devido a descarregador de gás integrado e a tempo de bypass de falha de rede superior a 20 milissegundos

Campanha de lançamento

Quint Power 4ª geração  

As fontes de alimentação podem ser parametrizadas individualmente através de NFC

A Phoenix Contact lançou a nova Quint Power 4ª geração, a primeira fonte de alimentação configurável que pode ser entregue de acordo com requisitos específicos.

Descarregue agora a brochura da campanha e conheça as condições especiais de lançamento:

 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar