Gama de equipamentos de comutação da Phoenix Contact

As estrelas para o seu quadro de distribuição

Descubra equipamentos de comutação inteligentes para cada aplicação.

Inspire-se em produtos líderes a nível tecnológico: na Phoenix Contact encontra todos os componentes para o seu quadro de distribuição. Dos módulos de relé e módulos lógicos aos contactores híbridos para motores – aproveite as vantagens inteligentes da nossa vasta gama de equipamentos de comutação.

Vantagens

  • Economia de tempo graças a soluções de cablagem e instalação inovadoras
  • Manuseamento simples graças à fácil expansão, adaptação e parametrização e à programação lógica e ligação a controladores
  • Economia de espaço graças ao formato compacto, às combinações flexíveis por canal e à integração de até quatro funções num aparelho
  • Elevada disponibilidade da instalação graças aos relés de estado sólido duradouros, à tecnologia de comutação híbrida e à rápida substituição durante a manutenção

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760