Conectores industriais HEAVYCON complete

O conector certo para cada aplicação

Os conectores industriais da série HEAVYCON complete apresentam uma elevada compatibilidade a nível de encaixe e podem ser combinados de maneira flexível.

Os conectores industriais da série HEAVYCON complete protegem as suas interfaces e garantem também sob as condições mais difíceis uma transferência segura de energia, sinais e dados. São resistentes ao pó, à água, às vibrações e a tensões mecânicas elevadas e são impermeáveis até ao grau de proteção IP69K.

Vantagens

  • A ligação de encaixe correta para os seus requisitos graças às três séries diferentes
  • Encaixar de forma compatível: os invólucros são compatíveis em termos de montagem e encaixe com os invólucros em alumínio dos fabricantes mais conhecidos
  • Combinar de forma flexível: diversas tecnologias de ligação com acessórios de contacto e adaptadores de bornes
  • Tudo num invólucro: basta encaixar os acessórios de contacto modulares para sinais, dados, potência e pneumática na moldura snap-in e montar no invólucro
  • Interfaces fíáveis: todos os invólucros metálicos são "EMC ready" graças às superfícies condutoras e às vedações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar