TERMITRAB complete

Proteção contra sobretensão em módulos ultrafinos

TERMITRAB complete é a proteção contra sobretensão mais estreita do mundo para interfaces de sinal.

Com TERMITRAB complete recebe um sistema completo para dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias. Abrange desde uma proteção contra sobretensão simples de um nível até variantes encaixáveis de vários níveis com separação por lâmina, sinalização e opção de sinalização remota.

As suas vantagens

  • Compacto graças a proteção contra sobretensão mais estreita do mundo a partir de 3,5 mm
  • Sempre informado através da indicação de estado e da opção de sinalização remota integradas
  • Proteção ideal para a sua aplicação graças a portfólio adequado
  • Manutenção simples graças a variantes com separação por lâmina integrada
  • Verificação rápida sem esforço de cablagem com variantes encaixáveis e CHECKMASTER 2

Áreas de aplicação

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar