Blocos de distribuição prontos a ligar com ligação push-in

Desembalar, ligar, já está

A utilização dos blocos de distribuição push-in permite-lhe economizar espaço e tempo na sua distribuição de potencial.

Os blocos de distribuição PTFIX com ligação push-in estão disponíveis prontos a ligar com vários números de polos e tipos de montagem. Podem ser utilizados imediatamente e expandidos conforme necessário. Assim, PTFIX garante uma distribuição flexível e rentável da carga e da corrente do controlador.

Vantagens

  • Blocos prontos a utilizar para montagem rápida sem criação manual de pontes com uma vantagem temporal máxima de 80 %
  • Implementação flexível na sua aplicação graças a diferentes possibilidades de montagem com até 50% de economia de espaço
  • Ligação de condutor rápida pré-tratada e condutor rígido através de tecnologia de encaixe direto push-in sem ferramenta

Encomenda de amostra

Teremos todo o prazer em enviar-lhe gratuitamente amostras e a respetiva documentação.

Blocos de distribuição push-in prontos a utilizar – desembalar, ligar e já está

Blocos de distribuição push-in prontos a utilizar
Instalação intuitiva e seguraIncaixe direto simples sem ferramentaExpansão personalizada
Estão disponíveis blocos de distribuição e alimentação com 6, 12 e 18 pontos de ligação disponíveis em 11 cores para uma instalação intuitiva e segura.A força de inserção até 50% menor permite o encaixe fácil e direto de condutores rígidos e flexíveis com terminal ponteira a partir de 0,25 mm².Os blocos de distribuição podem ser ligados em série e expandidos individualmente com pontes de encaixe de dois polos do sistema CLIPLINE complete, verificados e rotulados.

Tipos de montagem: montagem adesiva, montagem direta, montagem em calha metálica longitudinal e transversal

Opte por soluções personalizadas – nos blocos de base é possível encaixar diversos adaptadores de montagem e flanges de acordo com a aplicação.

Quer obter mais informações?

Com um clique no seguinte botão é direcionado para a área de produto dos blocos de distribuição push-in.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Brochura PTFIX

Blocos de Distribuição PTFIX prontos a ligar com tecnologia Push-in

PTFIX
Brochura para download

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar