Crimpfox centrus

CRIMPFOX CENTRUS - O novo standard

CAMPANHA CRIMPFOX CENTRUS

Crimpfox Centrus

Lançámos no mercado uma nova gama de alicates de cravação para terminais ponteira, denominada CRIMPFOX CENTRUS.

O CRIMPFOX CENTRUS efetua a cravação de terminais ponteira isolados, não isolados e do tipo TWIN nos intervalos de secção transversais 0,14...6 mm ² e 0,14...10 mm ².

Aproveite as condições especiais de campanha!

Vantagens

  • Permite uma cravação continuada com um esforço reduzido.
  • Pormenor de “anti-derrapagem” na pega inferior, possibilita uma cravação com recurso a uma superfície como base.
  • Leve, peso distribuído, tamanho reduzido, de utilização confortável e ergonómica e com força optimizada de cravação.
  • Reforço adicional em caso de queda.
  • Ideal para todos os tamanhos de mão.

Brochura da Campanha

Faça agora download da Brochura CRIMPFOX CENTRUS.

Preços Campanha

Para poder beneficiar dos preços de campanha, contacte o seu Gestor Comercial Phoenix Contact ou um Distribuidor aderente.

ReferênciaDesignaçãoPonteira simples/DuplaPreços CampanhaForma
1213144CRIMPFOX CENTRUS 6S0,14-6 mm2 / 2 x 0,5 - 2 x 4 mm278,23€Quadrado
1213154CRIMPFOX CENTRUS 10S0,14-10 mm2 / 2 x 0,5 - 2 x 4 mm278,23€Quadrado
1213146CRIMPFOX CENTRUS 6H0,14-6 mm2 / 2 x 0,5 - 2 x 4 mm279,91€Hexagonal
1213156CRIMPFOX CENTRUS 10H0,14-10 mm2 / 2 x 0,5 - 2 x 4 mm279,91€Hexagonal
ReferênciaDesignaçãoPonteira simples/DuplaPreços CampanhaForma
CRIMPFOX CENTRUS 6S0,14-6 mm2 / 2 x 0,5 - 2 x 4 mm278,23€Quadrado
CRIMPFOX CENTRUS 10S0,14-10 mm2 / 2 x 0,5 - 2 x 4 mm278,23€Quadrado
CRIMPFOX CENTRUS 6H0,14-6 mm2 / 2 x 0,5 - 2 x 4 mm279,91€Hexagonal
CRIMPFOX CENTRUS 10H0,14-10 mm2 / 2 x 0,5 - 2 x 4 mm279,91€Hexagonal

Preços liquidos e unitários sem IVA. Válidos até 31-12-2016

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar