Conectores circulares para sinais, dados e potência

Variedade única

Conectores circulares para sinais, dados e potência.

Os conectores M8 e M12 estão estabelecidos como padrão da indústria. Aproveite as vantagens dos conectores circulares compactos para as suas interfaces e meios: para sinais, dados e potência.

Oferecemos-lhe todos os números de polos e codificações numa face de conector padrão. A gama de produtos abrange não só conectores montáveis e cabos montados, como também conectores de equipamento e distribuidores.

  • Tudo num formato compacto – desde a transmissão segura e rápida de dados, passando pela transmissão de sinal multipolar, até à inovadora cablagem de potência M12
  • Cablagem completa para todas as interfaces, desde o nível de campo até ao equipamento
  • Utilização fiável graças aos formatos robustos e materiais de alta qualidade com o grau de proteção IP65/IP67
  • Gama completa – mesmo para requisitos mais exigentes, como na indústria alimentar ou áreas ao ar livre
  • Economia de tempo graças à instalação com sistema de fecho rápido SPEEDCON ou à montagem por meio de sistema de ligação rápida

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar