Lâmina de rotor

Lâmina de rotor

Monitorização contínua do estado

Beneficie de soluções fiáveis para aumento do rendimento do seu sistema.

Voltar para Aerogeradores

Categorias

A monitorização do estado na lâmina de rotor é uma tarefa sensível em diâmetros de rotor cada vez maiores. Graças à monitorização certa, a eficiência do sistema é aumentada e são assumidas funções de segurança importantes para proteger o aerogerador contra danos.

Vantagens

  • Disponibilidade máxima de aerogeradores com componentes robustos mesmo em condições extremas
  • Integração simples em sistemas existentes graças a interfaces abertas
  • Trabalhos de manutenção planeáveis e adaptação da parametrização através de acesso remoto

Monitorização de lâminas de rotor com Blade Intelligence

Novas tecnologias e sensores sem fios permitem uma gestão sustentável e eficiente da manutenção, permitindo também uma uma retromontagem eficiente de turbinas mais antigas.

Graças à combinação de deteção de gelo, medição de corrente de descargas atmosféricas e monitorização de carga, com a nossa solução de monitorização de lâmina mantém o estado das suas lâminas de rotor sempre sob observação, podendo assim reagir atempadamente a eventos. A nossa solução está disponível em diversas variantes e também pode ser integrada posteriormente de forma fiável em sistemas existentes.

Topologia Blade Intelligence  

Monitorização de estado através de tecnologia de medição inovadora

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar