Transmissão

Transmissão

A peça principal do seu sistema

Monitorize e controle a transmissão para uma disponibilidade máxima e desgaste mínimo.

A transmissão é, em sistemas de transmissão, a peça principal do aerogerador. Através de uma monitorização contínua e um controlo otimizado, a disponibilidade é melhorada e o desgaste das peças é diminuido.

Além da monitorização de condição clássica de monitorizar as vibrações, hoje em dia é necessário também monitorizar de forma fiável uma lista de outros parâmetros. Para além das soluções respeitantes à monitorização do estado, a Phoenix Contact oferece um vasto portfólio de produtos para a ligação e monitorização de correntes no gerador.

Vantagens

  • Monitorização de estado segura com soluções de medição constantes de EMC para todos os parâmetros relevantes
  • Tecnologia de ligação de confiança com versões robustas em metal ou plástico
  • Menos manutenção devido a monitorização de peças baseada no estado

Monitorização

Solução para a monitorização na transmissão  

Sistemas de ligação para uma transmissão de dados de confiança

Monitorização na transmissão significa hoje em dia mais do que apenas uma monitorização das vibrações: as temperaturas e velocidades nas várias secções também são importantes.

A aquisição de dados no gerador é especialmente difícil devido a EMC. Além disso, esta tem de ocorrer de forma funcional segura em várias áreas.

Sistemas de ligação especiais da Phoenix Contact garantem aqui uma transmissão de dados segura.

Distribuição de alta corrente

Solução para a distribuição de alta corrente  

Conectores industriais para o uso em condições exigentes

A transmissão de potência do gerador para o conversor coloca desafios difíceis aos componentes utilizados.

Soluções de cablagem como HEAVYCON EVO suportam vibrações fortes e variações de temperatura, sendo ideais para a transmissão de potência, dados e sinais no aerogerador.

A estrutura modular permite montagens especificas para cada cliente, com as quais pode ser poupado bastante tempo e custos na montagem do sistema.

Sistema de travagem

Solução para a integração dos sistemas de travagem  

Soluções de cablagem robustas para a ligação do sistema de travagem

Para controlar um travão de forma inteligente, é necessário monitorizar os estados atuais. Por isso, o controlo e avaliação devem ser efetuados através do controlo do sistema.

Através de um travão inteligente é possível aumentar não só a durabilidade das peças de desgaste mas também o planeamento da manutenção.

Com componentes robustos para a cablagem de campo, a Phoenix Contact oferece a solução ideal para a integração dos sistemas de travagem.

Monitorização de condição eficiente para longa durabilidade

A transmissão do gerador necessita de um sistema de monitorização de condição, para prevenir falhas com custos altos. Ao mesmo tempo produz, através da própria mecânica e condições EMC, estados ambientais, aos quais a tecnologia utilizada tem de resistir. Para isso, adequam-se os sistemas de monitorização robustos da Phoenix Contact.

Monitorização de condição para a transmissão

Soluções de monitorização da Phoenix Contact resistem também às condições ambientais exigentes na transmissão

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar