Nacelle

Nacelle

Aproveitar o vento ao máximo

Oriente o seu aerogerador da melhor forma possível segundo o vento e aumente assim os seus rendimentos.

Para poder orientar o nacelle de forma ótima com o vento, muitos componentes têm de ser coordenados. Os dados da medição do vento são analisados continuamente e comparados com o comportamento do sistema.

Através de uma monitorização de estado segura é possível assegurar que o aerogerador está sempre orientado de forma ótima de maneira a obter os melhores rendimentos. Além do funcionamento fiável do sistema, tem de ser também possível, caso necessário, criar um estado seguro para trabalhos de manutenção.

Vantagens

  • Orientação eólica fiável através de sistemas de controlo altamente disponíveis
  • Recolha de dados ótima para a orientação eólica com soluções para a medição de vento
  • Proteção para pessoa e máquina através de sistemas de segurança eficientes

Orientação eólica

Solução para orientação eólica  

Soluções à medida para Yawing

Garanta uma orientação eólica ótima ao comandar os motores de forma eficiente.

Para todas as tarefas relacionadas com o Yawing, encontrará na Phoenix Contact soluções à medida, desde cablagem robusta com conectores industriais até sistemas de comando.

Medição de vento

Solução para a medição de vento  

Através de mastros de medição de vendo recolhe a intensidade e a direção do vento

Informações acerca da intensidade e direção do vento são essenciais para o funcionamento de um aerogerador. Segurança funcional e fiabilidade máxima dos componentes desempenham por isso um grande papel.

Nós oferecemos-lhe soluções completas, com as quais está sempre informado acerca de todas as grandezas relevantes. O processamento de dados pode tanto ocorrer por hardware como por software, por exemplo com o processador de valores analógicos SAFE AI.

Proteção e segurança

Transmissão aerogerador  

Com produtos de segurança implementa funções de segurança no seu sistema de forma eficiente

Monitorização de estado fiável nos aerogeradores é o seguro de vida dos técnicos de serviço.

Com relés de segurança implementa facilmente, por exemplo, aplicações de paragem de emergência. Estas são individualmente adaptáveis e permitem a combinação de várias funções de segurança.

As soluções de segurança da Phoenix Contact adequam-se não só a sistemas ligados em rede mas também a aplicações autónomas.

Soluções para monitorização de sistema complexa

Para prolongar o melhor possível a vida útil de componentes, tais como transmissão e gerador, as condições operacionais devem ser respeitadas.

Para isso, é necessário recolher vários valores de medição de sensores, a partir dos quais o controlo do sistema monitoriza os estados. Além disso, os dispositivos de segurança e os sistemas de medição de vento têm de ser plenamente integrados no sistema.

Soluções para monitorização de sistema complexa

Soluções para a monitorização de estado do seu sistema, com as quais prolonga a vida útil de componentes, tais como transmissão e gerador

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760