Transporte e distribuição da água

Transporte e distribuição da água

Abastecimento de água fiável

Minimize as perdas de água com soluções completas desde a monitorização remota até à gestão de fugas.

Para tornar a água potável disponível em vários locais, geralmente é necessária uma ampla rede de abastecimento. Um acesso contínuo a todos os sistemas é indispensável para fins de controlo e monitorização.

Para isso, a Phoenix Contact fornece soluções completas desde a monitorização remota até ao sistema de gestão de fugas para minimizar a perda de água.

Vantagens

  • Biblioteca de processos orientada para o utilizador relativa à gestão das águas para uma automação eficiente dos seus sistemas
  • Blocos de função pré-fabricados para vários dispositivos de campo e funções
  • Gestão eficaz do ciclo de vida graças aos blocos de função de fácil utilização

Fonte de alimentação ininterrupta na rede de distribuição

Quadro de comando com fonte de alimentação ininterrupta  

Fonte de alimentação contínua para os componentes do sistema descentralizados

Durante o percurso da água até ao consumidor, é necessário monitorizar diferentes estações na rede de distribuição. Especialmente no caso de componentes do sistema descentralizados, é importante haver um abastecimento contínuo de corrente.

Oferecemos fontes de alimentação ininterruptas e baterias, consoante a aplicação, com tecnologia IQ integrada para monitorizar a duração da bateria até ao controlador.

Monitorização sem fios dos reservatórios de água

Tanque de água potável  

Ligar o reservatório de água à sala de comando através da tecnologia de rádio

Os reservatórios elevados e os tanques de descarga para água potável estão distribuídos por amplas áreas, as quais muitas vezes são inacessíveis. É necessário monitorizar as unidades descentralizadas para garantir o abastecimento de água.

Com as soluções da Phoenix Contact, basta estabelecer a ligação à sala de comando por tecnologia de rádio.

Regulação de pressão voltada para o consumo para reduzir as perdas de água

Fugas numa conduta  

Minimizar as perdas por fugas com a ajuda da regulação de pressão

Durante a remoção da água potável da rede, a qual é variável ao longo do dia, o caudal e a pressão nos cabos são extremamente importantes para a verificação de perdas por fugas.

Juntamente com outros parceiros, a Phoenix Contact desenvolveu uma solução que minimiza as perdas nos cabos, baseando-se numa gestão da pressão que é independente da quantidade de remoção.

Soluções para a rede de distribuição de água

Numa rede de distribuição de água, é essencial monitorizar e controlar constantemente as estações exteriores. A Phoenix Contact oferece soluções especiais para a gestão de fugas e linhas de transporte com base na tecnologia de comando modular.

Para a transmissão de dados, são utilizados diferentes suportes, como SHDSL, tecnologia de rádio e móvel. As soluções são expansíveis a nível modular e, graças à parametrização em vez de programação, são facilmente colocadas em funcionamento.

Topologia: Soluções para a rede de distribuição de água

Tecnologia de comando modular para a gestão de fugas e linhas de transporte

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar