Remoção de matérias em suspensão

Remoção de matérias em suspensão

Sistemas energeticamente eficientes

Registe os valores de medição relevantes e regule a unidade de dosagem consoante o caudal.

Durante a limpeza da água, são utilizados filtros de areia para eliminar por meio de filtração as substâncias que turvam a água e proteger os seguintes filtros de carvão ativado. Os coloides que se encontram na água e as matérias suspensas finas são aglutinados através de uma adição controlada de floculantes, o que permite serem posteriormente filtrados.

Com as soluções da Phoenix Contact, regule a unidade de dosagem consoante o caudal de água e registe todos os valores de medição relevantes, como, por exemplo, os valores de turvação.

Vantagens

  • Diminuição dos custos de energia através da identificação de potenciais de poupança graças à aquisição de dados de energia modular
  • Otimização da capacidade de utilização do sistema graças à comutação inteligente dos componentes do sistema
  • Redução das cargas de pico graças a um cálculo de tendência prospetivo

Controlo modular dos níveis de filtro

Peneira de tambor  

Controlo fiável da filtração

A primeira etapa para tratar as águas superficiais ocorre numa peneira de tambor.

A tecnologia de comando modular da classe 300 permite um controlo fiável da filtração com base nos valores de medição registados através das mais diversas interfaces comuns.

Aquisição de dados de energia modular

Quadro de comando com componentes para a aquisição de dados de energia  

Registar os dados de energia com o terminal de medição de potência modular

Na fase de aglomeração, a quantidade de floculação é controlada pela introdução de energia. Tal é alcançado mediante a regulação da velocidade.

A monitorização da energia utilizada nos motores permite uma otimização energética. Registe os dados de energia com o terminal de medição de potência Inline modular.

Redes Ethernet flexíveis

Nível de filtro aberto  

Integração do controlador simples através de PROFINET

O nível de filtro aberto funciona de acordo com o princípio de irrigação, uma vez que o tempo de permanência da água tem uma grande influência sobre o resultado da limpeza.

Integre facilmente na sua rede um controlador das tampas seguro e tecnologia de acionamento através de PROFINET.

Funcionamento energeticamente otimizado da aglomeração

Reduza significativamente os custos através de um controlo da aglomeração energeticamente eficiente. Monitorize a entrada de energia e controle a rotação do agitador de forma otimizada em termos energéticos.

Os dados de energia são recolhidos através do controlador com um terminal de medição de potência modular e, em seguida, transmitidos para a sala de comando. O terminal de medição de potência modular mede as correntes de CA de até 5 A, incluindo a corrente de condutor neutro e as tensões de condutor externo de até 400 V CA.

Topologia: Funcionamento energeticamente otimizado da aglomeração

Identifique potenciais de poupança, recolhendo dados de energia com o terminal de medição de potência modular

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar