Waterworx – A biblioteca de processos para gestão de recursos hídricos

Resumo

Biblioteca de software Waterworx  

Biblioteca de software Waterworx

  • O Waterworx da Phoenix Contact consiste numa biblioteca especializada para automação de processos na área do tratamento de água potável e de águas residuais.
  • Minimize os custos de engenharia na programação com base em blocos de função pré-programados para a tecnologia de medição, controlo, regulação e acionamento.
  • A biblioteca de processos está em desenvolvimento constante para se adequar às tecnologias atuais e futuras.

Aplicação

Visualização SCADA na sala de comando  

Soluções para uma visão holística dos processos

As tecnologias e processos na gestão de recursos hídricos são constantemente desenvolvidos e adaptados. As mudanças nas condições básicas exigem um processo de alteração contínua nas unidades de processamento.

Isto requer a otimização e adaptação de sistemas inteligentes para garantir o melhor fornecimento e rendimento do negócio. Uma abordagem moderna e eficiente permite enfrentar estes desafios.

Solução

Soluções de gestão de recursos hídricos desde o nível de campo ao nível de controlo  

Conceitos unificados desde o nível de campo ao SCADA

Waterworx – A biblioteca de processos para gestão de recursos hídricos possibilita uma engenharia eficiente dos seus sistemas graças aos blocos de função pré-programados. A biblioteca é composta por funções básicas para as aplicações mais simples, blocos de função de acionamento, válvulas e medição complexos e até blocos de função para ligação a um sistema SCADA.

As mais diferentes tecnologias, como PROFIBUS, PROFINET e Modbus, permitem que o utilizador ligue sem problemas tanto os dispositivos de campo existentes como novos a todo o sistema. A colaboração estreita com fabricantes de aparelhos de campo típicos da área da gestão de recursos hídricos proporciona ao utilizador uma integração comprovada e eficiente dos aparelhos de campo.

O desenvolvimento contínuo da biblioteca de processosWaterworx leva a um aumento constante do número de possibilidades de ligação.

Vantagens

  • Custos de engenharia minimizados na programação devido a blocos de função pré-programados
  • Medição, controlo em malha aberta e malha fechada simples de processos dos sistemas com módulos de software padronizados
  • Transmissão segura de dados de processo através de todos os tipos de comunicação remota mais comuns como rede móvel, redes públicas, sistemas sem fios e com fios
  • Comunicação remota segura através de protocolos padronizados como IEC 60870-5-101,-104 e ODP

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
Referrer:

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar