Solução para programação eficiente com biblioteca de processos Waterworx

Resumo

Biblioteca de software Waterworx  

Biblioteca de software Waterworx

  • O Waterworx da Phoenix Contact consiste numa biblioteca especializada para automação de processos na área do tratamento de água potável e de águas residuais.
  • Minimize os custos de engenharia na programação com base em blocos de função pré-programados para a tecnologia de medição, controlo, regulação e acionamento.
  • A biblioteca de processos está em desenvolvimento constante para se adequar às tecnologias atuais e futuras.

Aplicação

Visualização SCADA na sala de comando  

Soluções para uma visão holística dos processos

As tecnologias e processos na gestão de recursos hídricos são constantemente desenvolvidos e adaptados. As mudanças nas condições básicas exigem um processo de alteração contínua nas unidades de processamento.

Isto requer a otimização e adaptação de sistemas inteligentes para garantir o melhor fornecimento e rendimento do negócio. Uma abordagem moderna e eficiente permite enfrentar estes desafios.

Solução

Soluções de gestão de recursos hídricos desde o nível de campo ao nível de controlo  

Conceitos unificados desde o nível de campo ao SCADA

A Phoenix Contact oferece uma biblioteca de processos específica para gestão de recursos hídricos. A biblioteca é composta por funções básicas para as aplicações mais simples, blocos de função de acionamento, válvulas e medição complexos e até blocos de função para ligação a um sistema SCADA.

As mais diferentes tecnologias, como PROFIBUS, PROFINET, Modbus e HART, permitem que o utilizador ligue sem problemas tanto os dispositivos de campo existentes como novos a todo o sistema. A colaboração estreita com fabricantes de aparelhos de campo típicos da área da gestão de recursos hídricos proporciona ao utilizador uma integração comprovada e eficiente dos aparelhos de campo.

O desenvolvimento contínuo da biblioteca de processosWaterworx leva a um aumento constante do número de possibilidades de ligação.

Vantagens

  • Biblioteca especializada para automação de processos na área do tratamento de água potável e de águas residuais
  • Custos de engenharia minimizados na programação devido a blocos de função pré-programados
  • Integração simples da tecnologia de medição e controlo com blocos de função pré-programados
  • Despesas de manutenção reduzidas graças à programação unificada do seu sistema
  • Blocos de função, programas e ajudas fáceis de utilizar

Produtos

DescriçãoTipoN.º de artigo
Biblioteca de software Waterworx Process LibraryWATERWORX2400180
   
Licença  
Memória de programa e configuração 512 MBSD FLASH 512MB APPLIC A2701799
Memória de programa e configuração 2 GBSD FLASH 2GB APPLIC A2701190
Memória de programa e configuração 256 MBCF FLASH 256MB APPLIC A2988793
Memória de programa e configuração 2 GBCF FLASH 2GB APPLIC A2701189
   
Compatibilidade com os seguintes controladores  
Controlador modular de alta potênciaAXC 30502700989
Controlador compacto modularAXC 10502700988
Controlador modular de alta potência com controlador de segurança PROFIsafe integradoRFC 470S PN 3TX2916794
Controlador modular de alta potênciaRFC 470 PN 3TX2916600
Controlador modular de alta potênciaILC 390 PN 2TX-IB2985314
Controlador modular de alta potênciaILC 350 PN2876928
Controlador compacto modularILC 191 ETH 2TX2700976
Controlador compacto modularILC 171 ETH 2TX2700975
Controlador compacto modularILC 151 ETH2700974
Controlador compacto modular com modem GSMILC 151 GSM / GPRS2700977
Controlador compacto modularILC 131 ETH2700973
DescriçãoTipoN.º de artigo
Biblioteca de software Waterworx Process LibraryWATERWORX
   
Licença  
Memória de programa e configuração 512 MBSD FLASH 512MB APPLIC A
Memória de programa e configuração 2 GBSD FLASH 2GB APPLIC A
Memória de programa e configuração 256 MBCF FLASH 256MB APPLIC A
Memória de programa e configuração 2 GBCF FLASH 2GB APPLIC A
   
Compatibilidade com os seguintes controladores  
Controlador modular de alta potênciaAXC 3050
Controlador compacto modularAXC 1050
Controlador modular de alta potência com controlador de segurança PROFIsafe integradoRFC 470S PN 3TX
Controlador modular de alta potênciaRFC 470 PN 3TX
Controlador modular de alta potênciaILC 390 PN 2TX-IB
Controlador modular de alta potênciaILC 350 PN
Controlador compacto modularILC 191 ETH 2TX
Controlador compacto modularILC 171 ETH 2TX
Controlador compacto modularILC 151 ETH
Controlador compacto modular com modem GSMILC 151 GSM / GPRS
Controlador compacto modularILC 131 ETH

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

Referrer:

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar