Eclusas

Eclusas

Operação eficiente das eclusas

Implemente uma operação segura durante 24 horas por dia, recorrendo para tal às luzes de sinalização e à tecnologia de automação da Phoenix Contact.

Para que possa superar diferentes alturas de vias navegáveis, as eclusas são indispensáveis. Se um sistema de eclusas falhar num canal navegável congestionado, a indústria sofrerá prejuízos na ordem de milhões.

Além de uma operação à prova de falhas da eclusa, os cada vez maiores requisitos de segurança exigem uma sinalização fiável e diagnosticável do sistema de eclusas. As luzes de sinalização e a tecnologia de automação da Phoenix Contact garantem uma operação segura durante 24 horas por dia e, por conseguinte, reduzem os custos correntes.

Vantagens

  • Colocação em funcionamento segura e manutenção fácil graças a funções de software pré-instaladas
  • Dispositivos duradouros graças ao design robusto e tecnologia inovadora
  • Diagnóstico rápido e segurança de dados a longo prazo através da ligação à rede com protocolos padronizados

Sinalização fiável

Sistema de sinalização  

Luzes de sinalização LED para eclusas

Para as eclusas, a disponibilidade dos sistemas de sinalização tem a máxima prioridade.

As luzes de sinalização LED tomam em consideração este requisito através de características de diagnóstico implementadas de forma coerente e de uma ligação de comunicação adequada para aplicações industriais. O invólucro especialmente robusto, resistência à água do mar, e a tecnologia de ligação de aplicação maciça foram concebidas para a utilização em ambientes exigentes.

Automação de eclusas

Sistemas de controladores e I/O seguros  

Regulação segura das unidades de eclusas

Todas as unidades do complexo de eclusas, como portões e câmaras, são monitorizadas e controladas a partir da sala de comando.

Com o vasto portfólio de sistemas de controladores e de sistemas I/O, consegue automatizar funções relevantes para a segurança de acordo com a categoria SIL ou com o nível de desempenho necessário. Combinado com a comunicação PROFINET estabelecida de forma redundante, o sistema de PARAGEM DE EMERGÊNCIA inteligente garante uma regulação segura dos subsistemas de eclusas.

Regular os níveis da água

Estação de bombeamento  

Controlar as entradas e os escoamentos de água de forma segura

Graças à tecnologia de controlo da Phoenix Contact, consegue regular a entrada e o escoamento da água da câmara das eclusas de acordo com as necessidades e registar os níveis de altura de forma fiável.

As bombas, as tampas e as válvulas são controladas e monitorizadas através de blocos de função pré-programados. É possível efetuar a integração em sistemas existentes.

Sinalização de eclusas automatizada

Com as luzes de sinalização LED e a tecnologia de controlo da Phoenix Contact, poderá criar sistemas de sinalização fiáveis e energeticamente eficientes para aplicação marítima.

Enquanto parte integrante de uma solução global, os feixes de sinal disponibilizam informações de estado e mensagens de alarme em toda a rede. Suportam as interfaces de comunicação industriais mais comuns. Graças à ligação de bus, a integração ocorre sem interrupções na sua rede.

Topologia: sinalização de eclusas automatizada  

Sistemas de sinalização energeticamente eficientes para eclusas

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar