Túnel

Túnel

Soluções de um único fornecedor

Oferecemos tecnologia para a infraestrutura eletrotécnica de túneis – segura, disponível e económica.

Voltar para Trânsito rodoviário

Categorias

  • Aplicações seguras
    Segurança no túnel

    As soluções e tecnologias da Phoenix Contact direcionadas para a segurança permitem a construção de um sistema de monitorização e segurança para o seu túnel.

  • Drenagem
    Drenagem

    A Phoenix Contact apoia-o no controlo económico e orientado segundo as necessidades das suas estações elevatórias no túnel.

  • Fornecimento e distribuição de energia
    Fornecimento e distribuição de energia

    A Phoenix Contact está ao seu lado como parceiro fiável para a alimentação segura e a distribuição contínua de energia em aplicações em túneis.

  • Iluminação
    Iluminação no túnel

    A Phoenix Contact oferece-lhe inúmeras possibilidades para controlar a sua iluminação no túnel.

  • Ligação à central de comando
    Ligação à central de comando

    A Phoenix Contact proporciona-lhe a ligação segura e o controlo simples das suas obras em túneis a partir de centros de comando de nível superior.

  • Proteção contra sobretensão
    Proteção contra sobretensão no túnel

    Com um conceito efetivo de proteção de sobretensão da Phoenix Contact, as sobretensões transitórias no túnel podem ser reduzidas a um mínimo absoluto.

  • Tecnologia de rede industrial
    Tecnologia de rede industrial

    A Phoenix Contact disponibiliza-lhe uma grande seleção de componentes de rede de alto desempenho­ para concretização de uma rede Ethernet de alta disponibilidade para a sua aplicação no túnel.

  • Ventilação
    Ventilação no túnel

    A Phoenix Contact oferece-lhe soluções de automação fiáveis para a operação económica e eficiente em termos energéticos do seu sistema de ventilação no túnel.

Túneis de estradas, comboios e metro têm um papel importante no desenvolvimento de um sistema de mobilidade eficiente e sustentável. Grandes aumentos das capacidades de transporte em estruturas cada vez mais complexas requerem soluções de automação inteligentes. A mobilidade urbana e a segurança dos utentes das estradas são pontos fundamentais.

A Phoenix Contact é o seu parceiro fiável e experiente na implementação de projetos desafiantes relacionados com a automação de túneis – começando pelo elemento central da tecnologia de comando, com ligação de sensores e atuadores, passando pela proteção contra sobretensão, até ao conceito de segurança abrangente.

Resumo: Trabalhos técnicos em túneis

Resumo: Trabalhos técnicos em túneis

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760