Iluminação rodoviária

Iluminação rodoviária

Controlar iluminação de forma eficiente

As soluções de iluminação modernas garantem maior atratividade e segurança em ruas e praças.

Voltar para Trânsito rodoviário

Categorias

A infraestrutura existente de iluminação rodoviária enfrenta novos desafios técnicos e económicos. No centro está o aumento da segurança e da atratividade de ruas e praças. Os urbanistas têm à sua disposição soluções económicas a nível energético e de pouca necessidade de manutenção.

Com os inovadores sistemas de gestão de luz da Phoenix Contact, pode controlar a iluminação de forma orientada para as necessidades a partir da sala de comando através de tecnologia de controlo remoto padronizada. Cenários de comutação flexíveis possibilitam uma comutação eficiente.

Vantagens

  • Minimização considerável dos custos de manutenção e de energia através do diagnóstico e monitorização de todas as estações no sistema de controlo
  • Transmissão de todos os dados para avaliação e arquivamento através de comunicação móvel para a central de comando
  • Controlo automático da iluminação através de entradas de calendário em caso de falha de comunicação

Controlo e registo descentralizado

Controlo de um sistema de iluminação de estradas  

Controlo da iluminação orientado para as necessidades

Controle os sistemas de iluminação rodoviária de forma eficiente e, sobretudo, com economia de energia.

Com o nosso sistema de automação, comunica através de tecnologia de controlo remoto padronizada. A iluminação pode ser comutada de forma orientada para as necessidades e em conformidade com o entardecer.

Proteção

Solução completa de proteção contra sobretensão  

Proteger contra sobretensões transitórias

Danos por sobretensão reduzem significativamente o potencial de poupança de iluminações rodoviárias LED económicas a nível energético. Com soluções completas de proteção de dispositivos e contra sobretensão, mantém os seus custos tão baixos quanto possível.

Os dispositivos de proteção contra sobretensões transitórias BLOCKTRAB protegem fiavelmente o seu equipamento elétrico.A instalação diretamente nas luzes ou nas caixas de passagem de cabos é muito simples.

Transmitir dados continuamente

Gestão de dados na central de comando  

Transmitir dados com segurança de acesso

Para monitorizar sistemas remotos, analisar valores de medição e arquivar dados, todas as estações têm de estar ligadas à central de comando. O servidor ODP possibilita uma transmissão remota de dados com segurança de acesso.

Através de cabo ou de comunicação móvel, os dados podem transmitidos continuamente entre distribuidores de iluminação rodoviária e sistemas SCADA.

Controlo eficiente da iluminação rodoviária através de comunicação M2M

O dispositivo de comunicação e controlo TC Mobile I/O X300 assume, no sistema completo, o controlo das faixas de iluminação no distribuidor de iluminação rodoviária. A comunicação é realizada através de um servidor ODP/OPC via comunicação móvel.

O controlo individual dos contactores de potência no distribuidor de iluminação rodoviária possibilita uma comutação noturna, comutação a meio da noite e comutação especial de passadeiras. O aparelho de sinalização transmite e cria relatórios de tempos de ligação e desligamento descentralizados. Em caso de eventual falha de comunicação, a ligação estática da iluminação rodoviária é assegurada por um temporizador.

Topologia: controlo da iluminação rodoviária  

Controlo da iluminação rodoviária orientada para as necessidades

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar