Luzes de sinalização para a automação de vias navegáveis

Resumo

Eclusas com sistema de sinalização  

Soluções de iluminação para vias navegáveis

  • As entidades operadoras e as empresas de instalação de sinalização para vias navegáveis encontram-se perante o desafio de assegurar um funcionamento permanente.
  • A Phoenix Contact oferece sistemas intercompatíveis para diferentes tarefas de sinalização.
  • As luzes de sinalização à prova de água do mar podem ser integradas sem problemas em redes existentes e no ambiente de automação.

Aplicação

Sistema de sinalização  

Sistema de sinalização para tráfego marítimo

Para a regulação do tráfego de vias navegáveis, os sistemas de sinalização garantem um funcionamento seguro e fiável em diferentes locais. A sinalização é utilizada, por ex., em vias navegáveis interiores, em entradas em portos, em sistemas de cedência de passagem para navios, em locais estreitos com regulação de vias de sentido único ou em eclusas. Os sistemas fazem geralmente parte de um ambiente de automação complexo.

Para além da instalação simples e rápida, é especialmente importante um funcionamento fiável e a máxima disponibilidade do sistema de sinalização. Tanto para uma manutenção ideal como também para a comprovação, o comportamento operacional tem de ser permanentemente rastreável.

Solução

Luzes de sinalização marítimas  

Integração perfeita no ambiente de automação

A Phoenix Contact disponibiliza produtos e sistemas para uma automação consistente de sinalizações em vias navegáveis. Estes estendem-se desde luzes LED individuais a soluções completas.

As luzes são ligadas à rede e controladas através de interface de bus. Como resposta da luz é fornecido um Condition Monitoring no projeto de controlo. Isto significa, por exemplo, uma compensação em tempo real através do estado pretendido e real do sistema. Também integrada no projeto de controlo está a avaliação das mensagens de diagnóstico e de estado de todas as luzes ligadas.

Tanto para a ligação simples da sinalização, como também para sistemas de controlo complexos, a Phoenix Contact disponibiliza a situação ideal com todos os componentes – desde a alimentação de tensão com proteção contra sobretensão integrada, passando pelo nível de campo, tecnologia de controlo e infraestrutura de rede, até ao nível de controlo.

Além disso, graças aos anos de experiência, têm capacidade para desenvolver funções específicas para as luzes juntamente com os utilizadores ou com organismos ou instituições de regulação.

Topologia da solução de sinalização  

Estrutura de uma solução de sinalização para sistemas de eclusas

Vantagens

  • Integração simples das luzes de sinalização através de tecnologia de bus e expansão com funções adicionais
  • Integração em sistemas de controlo existentes com protocolos Ethernet padronizados
  • Adaptação flexível aos requisitos da aplicação graças a hardware dimensionável

Produtos

DescriçãoTipoN.º de artigo
Luzes de sinalização marítimapor ex. CSD-SL 300 WH2701785
Fonte de alimentação ininterruptapor ex. QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/102320225
Módulo de segurança para o sistema de I/O Axiolinepor ex. AXL F LPSDO8/3 1F2702171
Infraestrutura de rede para implementação de redes com elevada disponibilidade como backbonepor ex.: FL Switch SMCS 8GT2891123
DescriçãoTipoN.º de artigo
Luzes de sinalização marítimapor ex. CSD-SL 300 WH
Fonte de alimentação ininterruptapor ex. QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10
Módulo de segurança para o sistema de I/O Axiolinepor ex. AXL F LPSDO8/3 1F
Infraestrutura de rede para implementação de redes com elevada disponibilidade como backbonepor ex.: FL Switch SMCS 8GT

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
Referrer:

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar