Sistemas de cedência de passagem para navios

Sistemas de cedência de passagem para navios

Operação naval sem falhas

Confie em soluções comprovadas para a monitorização dos estados dos sistemas e comutação dos sinais.

Voltar para Vias navegáveis

Categorias

  • Manutenção baseada em estado de vias marítimas

    As entidades operadoras e as empresas de instalação de sinalização para vias navegáveis encontram-se perante o desafio de controlar a aplicação de forma resistente a falhas e a assegurar um funcionamento permanente.

Em canais navegáveis, nem sempre os navios se encontram sem problemas. Nos locais de cedência de passagem, sistemas de sinalização com elevada disponibilidade garantem um funcionamento sem problemas.

Com as soluções da Phoenix Contact, os estados dos sistemas de mudança de via para navios são monitorizados e os sinais são comutados em segurança através de tecnologias sem fios. Graças à utilização de eficientes luzes de sinalização LED, concebidas para condições ambientais adversas em ambiente marítimo, é garantido um tráfego marítimo isento de problemas.

Vantagens

  • Soluções de controlo remoto seguras para integração na tecnologia de controlo
  • Instalação rápida através de sistema de instalação pré-montado
  • Colocação em funcionamento simples graças a funções pré-montadas e projetos de exemplo

Sinalização

Sinalização de um sistema de cedência de passagem para navios  

Luzes de sinalização LED eficientes

Para a utilização em sistemas de sinalização, a Phoenix Contact oferece luzes de sinalização LED com elevada disponibilidade. Os controladores modulares comunicam diretamente até à luz.

Para, por ex., regular a intensidade da luz ou o comportamento em caso de interrupção da ligação, as luzes estão ligadas ao centro de comando através de um rede PROFINET. Na central de comando do sistema de cedência de passagem, os operadores podem aceder a inúmeras informações de diagnóstico e de estado.

Tecnologia de controlo remoto para sistemas de sinalização descentralizados

Tecnologia de controlo remoto para sistemas de sinalização descentralizados  

Soluções de controlo remoto modulares para sistemas de sinalização

Independentemente de necessitar de comunicação móvel, cabo, tecnologia sem fios ou DSL: a Phoenix Contact oferece-lhe soluções de controlo remoto modulares para os seus sistemas. As inúmeras combinações de diferentes vias de transmissão garantem uma excelente adaptação à estrutura do sistema.

Com as bibliotecas de blocos de função pré-programados, transmite os seus dados de forma segura para a sala de comando a partir de estações descentralizadas através de protocolos normalizados.

Manutenção baseada na Web

Manutenção baseada na Web através de um tablet  

Manutenção dependente do local por acesso remoto

O servidor Web integrado nos controladores permite o acesso aos seus dados de aplicação também a partir de terminais móveis. Beneficie de interfaces de visualização baseadas em HTML específicas para sistemas para manutenção e colocação em funcionamento.

A disponibilidade da sinalização de pontos de cedência de passagem é mais transparente, sendo as manutenções realizadas conforme necessário.

Soluções de controlo remoto para vias navegáveis

Dentro das vias navegáveis existem grandes distâncias. O controlador baseado em GSM permite uma troca de dados com base em protocolos padronizados. Graças ao modem de rede móvel integrado, este controlador é ideal para manutenção e controlo remotos.

Topologia: soluções de controlo remoto para vias navegáveis  

Soluções de manutenção e controlo remotos com base em protocolos padronizados

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar