Pontes móveis

Pontes móveis

A segurança é o nosso mote

As soluções da Phoenix Contact permitem controlar o movimento da ponte de forma fiável a partir da sala de comando.

Voltar para Trânsito rodoviário

Categorias

As pontes móveis são utilizadas especialmente para a passagem de trânsito rodoviário ou ferroviário sobre rios e canais. Devido ao potencial de perigo para os utentes das vias, existem requisitos especiais a nível de monitorização, operação e segurança funcional. O movimento da estrutura tem de ser controlado por meio de sensores e atuadores a partir da sala de comando.

As soluções da Phoenix Contact permitem controlar o movimento da ponte de forma fiável e em segurança, incluindo funções de segurança.

Vantagens

  • Minimização considerável dos custos de manutenção e de energia através do diagnóstico e monitorização de todas as estações no sistema de controlo
  • Transmissão de todos os dados para avaliação e arquivamento através de comunicação móvel para a central de comando
  • Controlo automático da iluminação através de entradas de calendário em caso de falha de comunicação

Movimento seguro da ponte

Ponte móvel  

Movimento da ponte conforme a diretiva Máquinas

Movimentos demasiado rápidos das pontes podem levar a danos na mecânica da ponte.

Monitores de velocidade e de paragem monitorizam a velocidade da elevação e abaixamento. São assim evitados danos na ponte e cumpridos os requisitos da diretiva Máquinas.

Automação robusta

Sistema de automação Axioline  

Sistema de automação para condições adversas

A tecnologia de automação do futuro é rápida, simples e robusta. Com Axiocontrol e Axioline, a Phoenix Contact oferece um sistema de automação com controladores e I/O potentes e perfeitamente adaptados entre si.

Este sistema, desenvolvido para ambientes adversos, resiste também às fortes vibrações e impactos gerados durante o movimento de pontes.

Controlar de forma redundante

Controladores RFC redundantes  

Controlador redundante para a máxima disponibilidade

Ao elevar e baixar elementos da infraestrutura de tráfego, como pontes, são imprescindíveis sistemas de automação à prova de falha.

A solução: conceitos de automação montados de forma redundante baseados no controlador de alta potência RFC 460R. Assim, tem a certeza de que a automação funciona sempre corretamente. Se um controlador falhar, o outro entra imediatamente em ação sem interrupções.

Segurança com base na redundância

Uma automação potente e bem estruturada com tecnologia de controlo e de rede redundante e níveis de campo adequados garante a máxima disponibilidade da ponte móvel.

Com switches industriais e tecnologia de controlo da Phoenix Contact é possível implementar os elevados requisitos do seu controlador de sistemas de forma fácil e preparada para o futuro. Para além de produtos adequados, os nossos especialistas em segurança também prestam apoio para a conceção ideal do seu sistema.

Topologia: controlador redundante de pontes móveis  

Conceito redundante para disponibilidade máxima de pontes móveis

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar