Soluções de iluminação LED inteligentes para túneis e passagens subterrâneas

Resumo

Túnel Liefenshoek  

Soluções de iluminação LED inteligentes para túneis oferecem inúmeras vantagens

  • As entidades operadoras, projetistas e empresas de instalação de sistemas de luzes encontram-se perante o desafio de iluminar uniformemente um túnel conforme as especificações e de controlar a intensidade da iluminação de acordo com as situações.
  • Em conjunto com o parceiro belga Schréder, a Phoenix Contact disponibiliza soluções de iluminação prontas a instalar que podem ser ligadas a um sistema de controlo através da rede ethernet.
  • Os quadros de distribuição e o software estão logo programados e podem ser facilmente parametrizados e interligados.

Aplicação

Túnel Liefenshoek  

Instalação fácil da solução graças a QPD

Os túneis são construções tecnicamente desafiantes. Não só existe já um grande número de túneis, como também aumenta constantemente o número de novas instalações. Isto faz com que sejam utilizadas em simultâneo as mais diversas soluções de iluminação.

Para além da antiga tecnologia de iluminação, é cada vez mais utilizada a superior tecnologia LED. Assim, existem túneis cujos equipamentos são reequipados, levando a instalações mistas com tecnologia de iluminação nova e mais antiga.

Solução

A Phoenix Contact desenvolveu soluções de iluminação para túneis com a mais moderna tecnologia LED. Neste caso, as luzes LED podem ser controladas diretamente ou através das chamadas "Driver Boxes". Nas "Boxes" existe o controlador LED para a regulação das luzes. A posição exata das luzes e das "Driver Boxes" foi definida com base numa análise fotométrica da iluminação posterior do túnel realizada pelos especialistas da Schréder. Em paralelo aos trabalhos preparativos, os cabos de bus e de potência são fornecidos ao local de construção pré-montados. Assim, a empresa de instalação já resolveu um problema típico logo antes do estabelecimento das linhas. Uma vez que todos os cabos estão equipados com uma rotação de fase automática, as três fases da ligação de potência recebem cargas uniformes. O demorado teste dos cabos e a consequente reeletrificação são assim desnecessários.

O controlo efetivo do sistema de ligação Lumgate e o controlador LED encontram-se pré-definidos para 50 cenários diferentes. Além disso estão memorizados 15 cenários especiais que, em situações específicas – por exemplo, em caso de emergência ou de acontecimento perigoso – entram em ação com prioridade. O requisito da velocidade máxima a manter dentro do túnel também influencia a intensidade luminosa necessária, sendo por isso considerada no controlador. Para além do programa de software, no ATS também são executadas as tarefas da análise fotométrica. O respetivo ficheiro de configuração que o controlador lê autonomamente constitui, juntamente com os outros parâmetros de base, o fundamento para o controlador da iluminação. Desta forma, garante-se que os requisitos da entidade operadora do túnel são cumpridas em conformidade com as diretivas legais. Além disso, só é gerada a quantidade de luz realmente necessária, o que tem um efeito positivo nos custos energéticos.

Topologia da solução de iluminação  

Estrutura e elementos da solução de iluminação

Este sistema oferece tempos de instalação minimizados graças a soluções de quadro de distribuição predefinidas, bem como um sistema de instalação QPD em campo e nas luzes. O cálculo ao longo do ciclo de vida do sistema mostra as outras vantagens da solução de iluminação de túneis.

Vantagens

  • Plug and Play graças a parâmetros predefinidos e endereçamento autónomo
  • Soluções versáteis graças à regulação de intensidade de 240 pontos de luz diferentes com até 96 km e 1920 controladores LED com apenas um controlador
  • Estado de diagnóstico ampliado através da monitorização do tempo de operação e do consumo de corrente
  • Constant Light Output com horas de funcionamento efetivas e fatores de manutenção

Produtos

DescriçãoTipo
Advanced Tunnel System (ATS) – Quadro de distribuição pré-montado com software para regulação contínua da intensidade das luzes dos túneispor ex. TSL-SC-RTL-ATS/D0S12
Basic Tunnel System (BTS) – Quadro de distribuição pronto a instalar para comutação de luzespor ex. TSL-SC-RTL-BTS
Tunnel Control System (TCS) – Solução de quadro de distribuição para interligação de vários ATS e ligação a uma central de comando de túnel com protocolos de comunicação específicospor ex. TSL-SC-RTL-TCS/D0S22

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
Referrer:

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar