Controlo eficiente da iluminação rodoviária através de ligação de cloud

Resumo

Iluminação rodoviária LED  

A iluminação LED é atualmente a norma e oferece uma grande diversidade de funções adicionais

  • Para as entidades operadoras de sistemas de iluminação rodoviária, é crucial um controlo eficiente e económico a nível energético desses sistemas.
  • A Phoenix Contact disponibiliza sistemas dimensionáveis, desde processos de comutação simples até a algoritmos de comunicação complexos.
  • Para aplicações futuras ou alterações de predefinições para sistemas públicos (por ex. videovigilância), a Phoenix Contact disponibiliza atualmente a tecnologia ideal.

Aplicação

Produtos para controlo de pontos de luz  

Produtos para controlo de pontos de luz

Para a iluminação de ruas, praças públicas, passagens subterrâneas e zonas semelhantes, a tecnologia LED é atualmente a preferida e tem vindo a substituir os conceitos de iluminação convencionais.

No entanto, normalmente não é utilizado todo o potencial da tecnologia LED. A simples substituição de pontos de luz é, sem dúvida, útil, mas, sem medidas adicionais, não é totalmente eficaz. Apenas um controlo otimizado dos sistemas de iluminação possibilita enormes potenciais de economia através de um funcionamento eficiente a nível energético. A iluminação rodoviária moderna também deverá fornecer possibilidades de utilização que vão além da simples iluminação.

Solução

Luzes LED  

Luzes LED

Para a iluminação rodoviária, a Phoenix Contact oferece produtos e soluções de sistema que podem ser integrados pelos fabricantes dos sistemas de iluminação ou instalados como módulos adicionais para o funcionamento.

A gama de produtos estende-se desde produtos eletromecânicos para funcionamento durante décadas até à ligação de pontos de luz a sistemas de cloud. Assim, por exemplo, foram concebidos sistemas de carregamento para E-mobility diretamente integrados no poste de luz. Para o fabricante das luzes também estão disponíveis interfaces padronizadas para a gestão de faturas com base em tecnologias de cloud.

Adaptação da aplicação aos requisitos específicos da entidade operadora

O município ou a entidade operadora da solução de iluminação decide que características adicionais deverá a instalação possuir. As possibilidades vão desde uma comutação simples com requisitos correspondentes até à integração de dados de registo predial e de aplicações Web.

A Phoenix Contact dita atualmente as tendências futuras a nível de infraestrutura moderna urbana que requer uma fusão de várias aplicações em pontos de luz. Não só a interligação das luzes mas também a disponibilização de uma rede WLAN pública são funcionalidades cada vez mais requisitadas. Para isso contribui o aumento significativo da videovigilância e do número de veículos elétricos. Precisamente para estas tarefas, a Phoenix Contact desenvolve produtos que podem ser combinados durante a montagem da solução de iluminação e que expandem as funcionalidades conforme as necessidades. Por esse motivo, a disponibilização dos dados para diferentes aplicações de cloud desempenha um importante papel.

Além disso, também é possível utilizar dados de aplicações web clássicas para uma operação eficiente a nível energético. Isto pode ser, por exemplo, dados meteorológicos detalhados ou novos parâmetros de predefinição do calendário de eventos do município que influenciem consideravelmente o controlo da iluminação de uma rua.

Topologia de controlador de carga  

Controladores de carga para diferentes aplicações

Vantagens

  • Sistema preparado para o futuro graças à estrutura modular e ligação à cloud
  • Soluções de iluminação dimensionáveis conforme a aplicação através da integração de funções adicionais
  • Anos de experiência em tecnologia graças à implementação de inúmeros projetos

Produtos

DescriçãoTipoN.º de artigo
Sistema de comunicação GPRS para controlo remoto das saídasTC MOBILE I/O X3002903807
Controlo de carregamento CApor ex.: EM-CP-PP-ETH2902802
Dispositivo de proteção contra sobretensões transitórias tipo 2por ex..: BLT-T2-1S-320-UT2906101
Módulo sem fios - Access PointFL WLAN 51002700718
DescriçãoTipoN.º de artigo
Sistema de comunicação GPRS para controlo remoto das saídasTC MOBILE I/O X300
Controlo de carregamento CApor ex.: EM-CP-PP-ETH
Dispositivo de proteção contra sobretensões transitórias tipo 2por ex..: BLT-T2-1S-320-UT
Módulo sem fios - Access PointFL WLAN 5100

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
Referrer:

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar