Conceito de caixas de junção de strings modulares para sistemas fotovoltaicos de instalação no telhado

Resumo

Conjunto fotovoltaico para string 2x1 com tecnologia de ligação SUNCLIX  

Conjunto fotovoltaico com tecnologia de ligação SUNCLIX

  • As caixas de junção de strings são utilizadas em instalações em telhados para juntar e proteger strings, bem como para separar os módulos do restante sistema, se necessário.
  • Uma grande gama de caixas de junção de strings para instalação em telhados está agora disponível e podem ser fornecidas soluções personalizadas rapidamente.
  • Estas soluções estão em conformidade com a norma relativa a conjuntos de aparelhagem de baixa tensão e possuem declaração de conformidade CE.

Aplicação

A energia solar é uma fonte de energia essencial de entre as energias renováveis. As fontes de energia renováveis estão a estabelecer-se como o maior produtor de energia em cada vez mais países. A redução dos custos dos sistemas tornam os sistemas de geração de energia fotovoltaica atrativos não só de um ponto de vista ecológico, mas também porque são cada vez mais competitivos economicamente em relação aos sistemas de geração de energia convencionais.

Os acumuladores a bateria estacionários, em conjunto com sistemas fotovoltaicos, são cada vez mais rentáveis e aumentam a flexibilidade da utilização de sistemas de geração de energia descentralizados.

Para proteger os diferentes componentes do sistema, como módulos fotovoltaicos, inversores ou acumuladores a bateria, da melhor forma contra sobretensões, é necessário utilizar caixas de junção de strings, os chamados conjuntos fotovoltaicos. Além disso, dependendo da versão dos conjuntos fotovoltaicos, os módulos fotovoltaicos podem ser isolados do sistema de geração através de um interruptor para bombeiros ou de um interruptor-seccionador.

Solução

Conjunto fotovoltaico com bucins roscados para cabos e tecnologia de ligação push-in  

Conjunto fotovoltaico com bucins roscados para cabos e tecnologia de ligação push-in

A Phoenix Contact oferece uma série de conjuntos fotovoltaicos prontos a instalar e que, portanto, podem ser ligados de imediato.

Para a ligação de strings fotovoltaicos, dependendo da versão, os conjuntos fotovoltaicos podem ser equipados com passa-cabos de parede SUNCLIX ou, em alternativa, com bucins roscados para cabo com bornes Push-in.

Conectores SUNCLIX e bornes Push-in unem as vantagens de uma instalação fácil e de uma ligação fiável e isenta de manutenção.

Conjunto fotovoltaico com tecnologia de ligação SUNCLIX  

Conjunto fotovoltaico com tecnologia de ligação SUNCLIX

Por padrão, cada conjunto fotovoltaico possui um elemento de compensação de pressão. Este possui uma membrana especial permeável ao ar mas não à água. Constitui uma proteção eficaz contra uma elevada humidade do ar, impedindo assim a formação de condensação no conjunto fotovoltaico.

Naturalmente, cada conjunto fotovoltaico cumpre a norma relativa a conjuntos de aparelhagem DIN EN 61439-2.

Se no resumo dos produtos não encontrar um conjunto fotovoltaico adequado para a sua aplicação, não hesite em contactar o seu representante de vendas. Acordando um determinado âmbito de serviços, é possível fornecer rapidamente novas variantes que se enquadram no espetro de soluções.

Vantagens

  • Grande gama de caixas de junção de strings em stock
  • Criação rápida de soluções personalizadas
  • Ligação isenta de manutenção de strings fotovoltaicos através de SUNCLIX ou tecnologia de ligação Push-in
  • Rápida instalação e colocação em funcionamento
  • Conjunto de aparelhagem de comutação em conformidade com as normas graças à aplicação da DIN EN 61439
  • Aconselhamento orientado para a aplicação

Produtos

DescriçãoTipoN.º de artigo
Conjunto fotovoltaico para 1x1 string, proteção contra sobretensão tipo 2, ligação SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-20012403338
Conjunto fotovoltaico para 1x4 strings, proteção contra sobretensão tipo 2, bucins roscados para cabos com ligação push-inSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-20002403334
Conjunto fotovoltaico para 1x4 strings, proteção contra sobretensão tipo 1/2, ligação SUNCLIX, IN =em cima e Out = em baixoSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1001UD1052860
Conjunto fotovoltaico para 2x1 string, proteção contra sobretensão tipo 2, ligação SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-20012403337
Conjunto fotovoltaico para 3x1 string, proteção contra sobretensão tipo 2, ligação SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-20012403336
Conjunto fotovoltaico para 1x1 string, proteção contra sobretensão tipo 1/2, ligação SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-10012404298
Conjunto fotovoltaico para 1x1 string, proteção contra sobretensão tipo 1/2, interruptor-seccionador DC, ligação SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-11011056069
Conjunto fotovoltaico para 1x1 string, proteção contra sobretensão tipo 1/2, ligação SUNCLIX (16 mm² In & Out)SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-10041094675
Conjunto fotovoltaico para 1x2 strings, proteção contra sobretensão tipo 2, bucim roscado para cabo com ligação push-inSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-20001055626
Conjunto fotovoltaico para 1x2 strings, proteção contra sobretensão tipo 1/2, ligação SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-10011056073
Conjunto fotovoltaico para 1x2 strings, proteção contra sobretensão tipo 1/2, bucim roscado para cabo com ligação push-inSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-10001016811
Conjunto fotovoltaico para 1x2 strings, proteção contra sobretensão tipo 1/2, interruptor-seccionador DC, ligação SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-11012404297
Conjunto fotovoltaico para 1x3 strings, sem proteção contra sobretensão, ligação SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-00011094673
Conjunto fotovoltaico para 1x3 strings, proteção contra sobretensão tipo 1/2, ligação SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-10012404765
Conjunto fotovoltaico para 1x3 strings com a mesma quantidade de strings na entrada e saída, ligação SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1001EQ1064363
Conjunto fotovoltaico para 1x4 strings, proteção contra sobretensão tipo 1/2, ligação SUNCLIXSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-10012404296
Conjunto fotovoltaico para 1x4 strings, proteção contra sobretensão tipo 1/2, porta-fusíveis, ligação SUNCLIXSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-10112403335
Conjunto fotovoltaico para 2x1 string, proteção contra sobretensão tipo 1/2, ligação SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-10012404299
Conjunto fotovoltaico para 2x1 string, proteção contra sobretensão tipo 1/2, interruptor-seccionador DC, ligação SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-11011056071
Conjunto fotovoltaico para 2x2 strings, proteção contra sobretensão tipo 2 com circuito de poupança energética 4+V, bucim roscado para cabo para ligação push-inSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-2000SE1055628
Conjunto fotovoltaico para 2x2 strings, proteção contra sobretensão tipo 1/2, ligação SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-10012404295
Conjunto fotovoltaico para 2x2 strings, proteção contra sobretensão tipo 1/2, interruptores-seccionadores DC, ligação SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-11012404569
Conjunto fotovoltaico para 2x2 strings, proteção contra sobretensão tipo 1/2 com circuito de poupança energética 4+V, ligação SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001SE1016813
Conjunto fotovoltaico para 2x2 strings, proteção contra sobretensão tipo 1/2 com circuito de poupança energética 4+V, bucim roscado para cabo com ligação push-inSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1000SE1016812
Conjunto fotovoltaico para 2x2 strings, proteção contra sobretensão tipo 1/2, interruptor para bombeiros DC, ligação SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1201FS1047767
Conjunto fotovoltaico para 1x3 strings, proteção contra sobretensão tipo 1/2, interruptor para bombeiros DC, ligação SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1201FS1047768
Conjunto fotovoltaico para 2x3 strings, proteção contra sobretensão tipo 1/2 com circuito de poupança energética 4+V, porta-fusíveis, ligação SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-2MPPT-1011SE1042281
Conjunto fotovoltaico para 3x1 string, proteção contra sobretensão tipo 1/2, ligação SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-10012404301
Conjunto fotovoltaico para 3x1 string, proteção contra sobretensão tipo 1/2 com circuito de poupança energética 4+V, ligação SUNCLIX (16 mm² In & Out)SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1004SE1096461
Conjunto fotovoltaico para 3x2 strings, proteção contra sobretensão tipo 2 com circuito de poupança energética 4+V, bucim roscado para cabo para ligação push-inSOL-SC-2ST-0-DC-3MPPT-2000SE1055629
Conjunto fotovoltaico para 3x2 strings, proteção contra sobretensão tipo 1/2 com circuito de poupança energética 4+V, bucim roscado para cabo com ligação push-inSOL-SC-2ST-0-DC-3MPPT-1000SE1053613
Conjunto fotovoltaico para 4x1 string, proteção contra sobretensão tipo 1/2 com circuito de poupança energética 4+V, bucim roscado para cabo com ligação push-inSOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1000SE2404842
Conjunto fotovoltaico para 4x1 string, proteção contra sobretensão tipo 1/2 com circuito de poupança energética 4+V, ligação SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1001SE1029990
Conjunto fotovoltaico para 6x1 string, proteção contra sobretensão tipo 1/2 com circuito de poupança energética 4+V, bucim roscado para cabo com ligação push-inSOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1000SE2404843
Conjunto fotovoltaico para 6x1 string, proteção contra sobretensão tipo 1/2 com circuito de poupança energética 4+V, ligação SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1001SE1022360
DescriçãoTipoN.º de artigo
Conjunto fotovoltaico para 1x1 string, proteção contra sobretensão tipo 2, ligação SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001
Conjunto fotovoltaico para 1x4 strings, proteção contra sobretensão tipo 2, bucins roscados para cabos com ligação push-inSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-2000
Conjunto fotovoltaico para 1x4 strings, proteção contra sobretensão tipo 1/2, ligação SUNCLIX, IN =em cima e Out = em baixoSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1001UD
Conjunto fotovoltaico para 2x1 string, proteção contra sobretensão tipo 2, ligação SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001
Conjunto fotovoltaico para 3x1 string, proteção contra sobretensão tipo 2, ligação SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001
Conjunto fotovoltaico para 1x1 string, proteção contra sobretensão tipo 1/2, ligação SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001
Conjunto fotovoltaico para 1x1 string, proteção contra sobretensão tipo 1/2, interruptor-seccionador DC, ligação SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1101
Conjunto fotovoltaico para 1x1 string, proteção contra sobretensão tipo 1/2, ligação SUNCLIX (16 mm² In & Out)SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1004
Conjunto fotovoltaico para 1x2 strings, proteção contra sobretensão tipo 2, bucim roscado para cabo com ligação push-inSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-2000
Conjunto fotovoltaico para 1x2 strings, proteção contra sobretensão tipo 1/2, ligação SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1001
Conjunto fotovoltaico para 1x2 strings, proteção contra sobretensão tipo 1/2, bucim roscado para cabo com ligação push-inSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1000
Conjunto fotovoltaico para 1x2 strings, proteção contra sobretensão tipo 1/2, interruptor-seccionador DC, ligação SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1101
Conjunto fotovoltaico para 1x3 strings, sem proteção contra sobretensão, ligação SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-0001
Conjunto fotovoltaico para 1x3 strings, proteção contra sobretensão tipo 1/2, ligação SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1001
Conjunto fotovoltaico para 1x3 strings com a mesma quantidade de strings na entrada e saída, ligação SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1001EQ
Conjunto fotovoltaico para 1x4 strings, proteção contra sobretensão tipo 1/2, ligação SUNCLIXSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1001
Conjunto fotovoltaico para 1x4 strings, proteção contra sobretensão tipo 1/2, porta-fusíveis, ligação SUNCLIXSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1011
Conjunto fotovoltaico para 2x1 string, proteção contra sobretensão tipo 1/2, ligação SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001
Conjunto fotovoltaico para 2x1 string, proteção contra sobretensão tipo 1/2, interruptor-seccionador DC, ligação SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1101
Conjunto fotovoltaico para 2x2 strings, proteção contra sobretensão tipo 2 com circuito de poupança energética 4+V, bucim roscado para cabo para ligação push-inSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-2000SE
Conjunto fotovoltaico para 2x2 strings, proteção contra sobretensão tipo 1/2, ligação SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001
Conjunto fotovoltaico para 2x2 strings, proteção contra sobretensão tipo 1/2, interruptores-seccionadores DC, ligação SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1101
Conjunto fotovoltaico para 2x2 strings, proteção contra sobretensão tipo 1/2 com circuito de poupança energética 4+V, ligação SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001SE
Conjunto fotovoltaico para 2x2 strings, proteção contra sobretensão tipo 1/2 com circuito de poupança energética 4+V, bucim roscado para cabo com ligação push-inSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1000SE
Conjunto fotovoltaico para 2x2 strings, proteção contra sobretensão tipo 1/2, interruptor para bombeiros DC, ligação SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1201FS
Conjunto fotovoltaico para 1x3 strings, proteção contra sobretensão tipo 1/2, interruptor para bombeiros DC, ligação SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1201FS
Conjunto fotovoltaico para 2x3 strings, proteção contra sobretensão tipo 1/2 com circuito de poupança energética 4+V, porta-fusíveis, ligação SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-2MPPT-1011SE
Conjunto fotovoltaico para 3x1 string, proteção contra sobretensão tipo 1/2, ligação SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1001
Conjunto fotovoltaico para 3x1 string, proteção contra sobretensão tipo 1/2 com circuito de poupança energética 4+V, ligação SUNCLIX (16 mm² In & Out)SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1004SE
Conjunto fotovoltaico para 3x2 strings, proteção contra sobretensão tipo 2 com circuito de poupança energética 4+V, bucim roscado para cabo para ligação push-inSOL-SC-2ST-0-DC-3MPPT-2000SE
Conjunto fotovoltaico para 3x2 strings, proteção contra sobretensão tipo 1/2 com circuito de poupança energética 4+V, bucim roscado para cabo com ligação push-inSOL-SC-2ST-0-DC-3MPPT-1000SE
Conjunto fotovoltaico para 4x1 string, proteção contra sobretensão tipo 1/2 com circuito de poupança energética 4+V, bucim roscado para cabo com ligação push-inSOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1000SE
Conjunto fotovoltaico para 4x1 string, proteção contra sobretensão tipo 1/2 com circuito de poupança energética 4+V, ligação SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1001SE
Conjunto fotovoltaico para 6x1 string, proteção contra sobretensão tipo 1/2 com circuito de poupança energética 4+V, bucim roscado para cabo com ligação push-inSOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1000SE
Conjunto fotovoltaico para 6x1 string, proteção contra sobretensão tipo 1/2 com circuito de poupança energética 4+V, ligação SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1001SE

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

Configuração individual de conjuntos fotovoltaicos

Prontos a instalar e de ligação imediata.

Abrir formulário
Referrer:

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar