Solução para gestão operacional

Resumo

Gestão de alimentação da rede  

Gestão de alimentação da rede

  • Um nível de dados significativo é uma base essencial para a gestão operacional técnica eficiente de uma grande central fotovoltaica.
  • O sistema de gestão de dados SOL-DMS da Phoenix Contact está adaptado para os requisitos das grandes centrais fotovoltaicas e é universalmente dimensionável.
  • Na qualidade de componente do sistema de gestão de parques, o SOL-DMS pode ser integrado sem problemas na infraestrutura.

Aplicação

A gestão de dados centralizada é um fator fundamental para uma operação eficiente de grandes centrais fotovoltaicas. Para a operação do sistema são registados os mais diversos dados, como por ex. valores de produtividade, mensagens de erros e índices operacionais. Normalmente, o arquivamento de dados é realizado localmente num servidor no sistema.

Para avaliar a eficiência, é necessário um registo e arquivamento ao longo do ciclo de vida do sistema. A Phoenix Contact oferece um sistema de gestão de dados independente de fornecedor para o registo, o arquivamento e a avaliação de dados operacionais diretos ou calculados. O SOL-DMS disponibiliza os dados para diferentes grupos de utilizados preparados individualmente.

Topologia do sistema de gestão de dados

Gestão de dados independente de fornecedor para o registo, o arquivamento e a avaliação de dados operacionais

Solução

O sistema de gestão SOL-DMS da Phoenix Contact destina-se à visualização de dados que, geralmente, são registados de forma descentralizada em campo e disponibilizados por controladores. Os dados provêm de diversas fontes, como por ex. strings fotovoltaicos, inversores, estações meteorológicas ou informações da rede.

Os dados de todas as áreas de aplicação são transmitidos para um servidor central, gravados numa base de dados e disponibilizados ao utilizador final. Graças à utilização exclusiva da funcionalidade HTML5, a apresentação dos dados pode ser realizada num PC padrão ou num terminal Web com um navegador convencional.

Todos os dados registados são arquivados numa base de dados em períodos de tempo definidos e apresentados como valor ou tendência histórica numa página da Internet. O utilizador com sessão iniciada só vê os dados de tendência que pertencem ao seu grupo de utilizadores.

Um arquivo de alarmes fornece um resumo através de quaisquer mensagens que se vão acumulando no sistema. O utilizador pode filtrar as mensagens de acordo com a sua atividade diária e apresentá-las na interface. Se, por ex., ocorrerem falhas, é enviada uma notificação por SMS. É informado o elemento que deve receber as mensagens graças à sua função ou que está incumbido de as receber devido ao conteúdo total ou parcial das mesmas.

Ecrã do software de gestão de dados  

O software de gestão de dados dá informações em qualquer altura sobre o estado de todo o sistema

Visualização
No SOL-DMS são guardados tipos de objetos predefinidos no sistema de visualização. Entre eles contam-se, por ex. tipos de objetos como estação meteorológica, controlador de segmento, caixas de junção de strings e DNO Control para monitorização das condições de ligação da rede. O utilizador pode usar estes tipos de objetos como modelo. Além disso, existe a possibilidade de associar e utilizar designs próprios de acordo com as opções de visualização.

Na página inicial, os clusters individuais (arrays) são indicados como pontos coloridos. No estado verde, o sistema está a funcionar com o desempenho desejado. Não é necessário tomar medidas. A mudança de cor do ponto para amarelo sinaliza um aviso. Nesse caso, o array continua a funcionar mas deverá ser realizada uma verificação.

Se a cor mudar para vermelho existe uma falha. A parte afetada do sistema deixa de fornecer energia. É emitido um determinado alarme. A cor azul indica que, nessa parte do sistema, está a ser realizada manutenção. Conforme o estado de cor atual na vista geral, o utilizador pode utilizar outros submenus para se informar sobre o estado dos diversos arrays até ao nível dos strings. Graças à visualização clara, é informado constantemente sobre o estado do sistema.

Arquivamento de dados
O SOL-DMS regista e arquiva os dados ao longo de todo o ciclo de vida do sistema. Isto apresenta requisitos especiais em termos de arquivamento dos dados relativamente a compressão e redundância. Para a gravação de dados aplicam-se as seguintes regras:

  • Gravação dos dados básicos a cada 15 segundos e disponibilidade durante 24 horas
  • Após 24 horas, os dados são comprimidos em intervalos de 60 segundos
  • Após seis meses, os dados são comprimidos para um valor de 5 minutos
  • Após 2 anos, para um valor de 15 minutos
  • Os dados podem ser mantidos por um período de até 25 anos
 Gravação de todos os dados relevantes do sistema durante até 25 anos

Gravação de todos os dados relevantes do sistema durante até 25 anos

Vantagens

  • Instalação e colocação em funcionamento rápidas
  • Flexibilidade graças à possibilidade de adaptação dimensionável para cada tamanho de sistema
  • Menor esforço de planeamento uma vez que é expansível e reproduzível para cada tipo de sistema
  • Adaptação definida pelo utilizador através de uma opção de personalização da interface
  • Sem custos subsequentes para a entidade operadora
  • Segurança elevada contra acesso por terceiros, uma vez que todas as informações estão guardadas localmente num servidor

Produtos

O sistema de gestão de dados SOL está disponível nas seguintes configurações básicas.

PC de rack de 19 polegadas com:

  • Painel de switch Ethernet Gigabit com ligação de fibra ótica e de cobre
  • Fonte de alimentação de elevada disponbilidade
  • Processador
  • Unidade de disco rígido RAID
  • Memória RAM
  • Sistema operativo Windows
  • Software anti-virus

Estão disponíveis configurações personalizadas mediante pedido. Todas as ferramentas de software necessárias estão pré-instaladas e disponíveis.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760
Referrer:

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar