Unidades de campo aberto

Unidades de campo aberto

Tecnologia de um fornecedor competente

Equipe a sua unidade de campo aberto fiavelmente e de forma duradoura com soluções da Phoenix Contact.

Voltar para Aplicações e soluções

Categorias

  • Tecnologia de ligação
    Tecnologia de ligação

    A Phoenix Contact oferece uma variedade de soluções de cablagem, desde o módulo fotovoltaico até ao inversor, passando pela caixa de junção de strings.

  • Ligação do gerador
    Ligação do gerador

    As caixas de junção de strings são soluções completas para a junção e distribuição de correntes de strings, proteção de módulos e monitorização do desempenho do sistema.

  • Gestão de parque fotovoltaico: automatizar e controlar
    Gestão de parque fotovoltaico: automatizar e controlar

    Com componentes e soluções para automatizar e ligar em rede aumenta a eficiência e o rendimento da sua instalação fotovoltaica.

  • Gestão de parques: automação e visualização
    Gestão de parques: automação e visualização

    Aumente a eficiência energética da unidade de campo aberto através de uma monitorização contínua dos dados meteorológicos.

A eletricidade fotovoltaica contribui com uma fração significativa da cobertura da crescente necessidade de energia. Em todo o mundo cresce o interesse na construção de unidades de campo aberto cada vez maiores e com mais potência. A ligação em rede, a monitorização e a comunicação são para isso indispensáveis, especialmente considerando uma qualidade de rede uniforme e uma manutenção à medida das necessidades do mercado.

Simultaneamente, em sistemas de grande dimensão o foco é numa tecnologia de ligação simples e rápida. Deixe-se convencer pelas soluções da Phoenix Contact.

Resumo: unidades de campo aberto

Unidade de campo aberto  

A Phoenix Contact oferece soluções fiáveis para a exploração eficiente de unidades de campo aberto

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

Regulação EZA flexível

Pela estabilidade das nossas redes de energia elétrica.


Estação meteorológica para unidade de campo aberto fotovoltaica

Os dados meteorológicos são transmitidos a um sistema central SCADA.


Soluções para a energia solar

Para uma operação consistente e fiável de sistemas fotovoltaicos

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar