Integração fotovoltaica em edifícios

Integração fotovoltaica em edifícios

Ligar e conectar

O sistema de ligação em formato miniatura satisfaz os requisitos específicos da tecnologia de ligação para a integração fotovoltaica em edifícios.

Geração de energia solar não apenas no telhado, mas sim em toda a superfície do edifício: no seguimento desta tendência de geração de energia fotovoltaica, a Phoenix Contact desenvolveu um sistema de ligação CC em formato miniatura.

Dessa forma, pode aproveitar eficientemente a fachada de edifícios para a geração de energia. As condições espaciais normalmente exíguas colocam desafios especiais à tecnologia de ligação para módulos fotovoltaicos integrados em edifícios. O sistema de ligação miniatura da Phoenix Contact ultrapassa plenamente estes desafios.

Vantagens

  • Formato particularmente estreito
  • Adequado para secções transversais do condutor de 2,5 mm²
  • Ligação mais rápida graças à tecnologia de ligação pierce
  • Adequado para corrente até 15 A e tensão até 1000 V
  • Proteção integral, graças à classe de proteção IP68

Ligar módulos de fachada

Tomada de ligação para módulos de fachada  

Tomada de ligação com largura flexível conforme os requisitos do cliente

Para cada polo é utilizada uma tomada de ligação de módulo. Ambas as tomadas de ligação de módulo são integradas no módulo da fachada e revestidas com o impermeabilizante de vidros.

A largura adaptável das tomadas de ligação dos módulos permite a sua integração simples.

Tecnologia de conexão compacta

Sistema miniatura de ligação CC para módulos de fachada  

Tecnologia de ligação de formato miniatura para módulos de fachada

O formato compacto do conector permite uma instalação discreta por trás dos módulos fotovoltaicos ou o encastramento direto no perfil da fachada. A montagem é rápida e simples, sem ferramenta especial.

Proteger de correntes inversas

Caixa de díodos para módulos de fachada  

Proteção fiável contra correntes inversas, graças ao díodo de string CC

Por vezes surgem correntes inversas em módulos fotovoltaicos devido a ensombramento. O díodo de string CC, com o seu invólucro estável e formato plano, assegura um fluxo de corrente seguro entre os módulos de fachada.

Ele protege dos módulos contra correntes inversas de até 5 A com 1000 V conforme as normas IEC. A tensão inversa máxima é de 2200 V.

Tecnologia de ligação para BIPV

Desde a tomada de ligação até ao díodo de string, todos os componentes ficam invisíveis na fachada do edifício.

Sistema miniatura de ligação para módulos de fachada

Mesmo com pouco espaço, o sistema de ligação miniatura oferece uma tecnologia de ligação fiável

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar