Monitorizar e proteger

Monitorizar e proteger

Proteger contra sobretensões transitórias

Com soluções da Phoenix Contact alcança a segurança máxima para o seu sistema.

Voltar para Instalações no telhado

Categorias

De forma a proteger idealmente diferentes partes da instalação no telhado contra raios e sobretensões, é necessária a instalação de caixas de junção de strings. A Phoenix Contact disponibiliza um vasto portfólio de diferentes caixas de junção de strings prontas a instalar e a ligar para as suas instalações no telhado.

Vantagens

  • Todos os conjuntos vêm em invólucros à prova de poeira e jatos de água (IP 65)
  • Instalação rápida através de preparação dos conjuntos fotovoltaicos
  • Segurança máxima possível em caso de perigo e manutenção
  • Combinação de dispositivos de comutação em conformidade com a norma graças à aplicação da DIN EN 61439

Proteger contra sobretensões transitórias

Proteção contra sobretensão para instalações fotovoltaicas no telhado  

Conjuntos fotovoltaicos pré-montados protegem instalações no telhado fiavelmente

Com os seus conjuntos preparados, a Phoenix Contact oferece soluções de sistema fiáveis que protegem o inversor imediatamente antes das entradas de corrente contínua e alternada.

Assim, acoplamentos de sobretensões transitórias são desviados diretamente para o potencial de terra. Acordando um determinado âmbito de serviços, é possível fornecer rapidamente novas variantes.

Ligar

Para a ligação de strings fotovoltaicos, as caixas de junção de strings podem ser equipadas com passa-painéis SUNCLIX ou com bucins roscados para cabo com bornes Push-in. Os conectores SUNCLIX da Phoenix Contact e os bornes Push-in unem as vantagens de uma instalação fácil e de uma ligação fiável e isenta de manutenção.

Desligar e seccionar

Disponibilizamos desligamento de emergência por bombeiros, interruptor de seccionamento de cargas e também proteção contra sobretensão num dispositivo. Um interruptor de desligamento de emergência permite desligar a instalação fotovoltaica remotamente, oferecendo assim a máxima segurança em situações de manutenção e de perigo.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

Visualização baseada na web

PV-Monitor é uma visualização baseada na web com base em componentes industriais.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar