Tecnologia de ligação

Tecnologia de ligação

Ligado em segurança

A tecnologia de ligação adequada para a sua unidade de campo aberto: ligar facilmente de forma duradoura.

Desde o módulo fotovoltaico até ao inversor, passando pela caixa de junção de strings, a Phoenix Contact oferece uma variedade de soluções de cablagem que são perfeitamente ajustadas aos requisitos de unidades de campo aberto fotovoltaicas.

A durabilidade e uma instalação rápida e fácil são prioritárias. Assim, os conectores CC preparados para montagem no campo podem ser montados em poucos segundos sem ferramentas especiais. Os componentes adaptados entre si e de elevada qualidade contribuem de forma sustentável para uma alta disponibilidade da instalação, mesmo sob condições ambientais extremas.

Vantagens

  • Variedade e flexibilidade graças às diferentes secções do condutor de 2,5 a 16 mm²
  • Resistente a raios ultravioletas, a temperaturas extremas e a intempéries
  • Preparada para o futuro para tensões até 1500 V
  • Ligação por mola inovadora, para uma ligação fiável e duradoura sem ferramentas especiais

Ligação e cablagem

Conector CC  

Conectores inovadores para uma cablagem rápida e simples

A ligação por mola inovadora do conector CC permite a ligação de condutores de 2,5 a 16 mm² sem ferramentas especiais, de forma fiável e segura.

Isto possibilita uma montagem no local especialmente simples e rápida.

Distribuir

Distribuidor Y CC  

Distribuição versátil das correntes de strings, graças ao distribuidor em Y

O distribuidores em Y oferecem ainda mais flexibilidade. Dirija strings vizinhas até ao inversor apenas com um condutor de string de forma simples e económica.

A isso junta-se a possibilidade de equipamento com conectores. Comprimentos de cabo individualizados ao cliente estão disponíveis a pedido.

Ligação de dispositivo

Ligação do gerador  

Ligação segura de sinais, dados e potências

A Phoenix Contact oferece conectores e passa-painéis para invólucros para uma transmissão segura de sinais, dados e potências.

Todos os componentes são fabricados com materiais de alta qualidade e robustos. São submetidos a ensaios de laboratório intensivos e garantem uma ligação segura e duradoura dos seus dispositivos.

Tecnologia de ligação contínua desde o módulo fotovoltaico até à alimentação da rede pública

Conectores e cabos possibilitam uma instalação fixa ou flexível e são resistentes num intervalo de temperatura de -40 °C até +85 °C.

Tecnologia de ligação CC para módulos fotovoltaicos

Tecnologia de ligação contínua desde o módulo fotovoltaico até à alimentação da rede pública

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar