Sistemas sem fios

Sistemas sem fios

Sem fios e de elevado desempenho

Descubra as possibilidades: do Bluetooth ao WLAN, dos dados seriais aos sinais I/O.

Transmissão sem fios de sinais I/O e de dados seriais

Registe dados de medição e informações do sistema e transmita-os para pontos centrais a partir de áreas remotas ou de difícil acesso. Para a tecnologia de controlo remoto, isso significa uma alternativa fiável e económica a novos trajetos de cabos, sobretudo, na construção de partes novas do sistema ou em substituição de cabos de comunicação defeituosos.

Os módulos de rádio dispõem de diferentes interfaces e funcionam assim como gateway entre sensores e atuadores locais da estação de processo e a estação central.


Aplicações de rede com o sistema sem fios Radioline

O sistema sem fios Radioline convence com:

  • Colocação em funcionamento rápida e simples sem programação
  • Ligações ponto a ponto simples ou ligações de rede (estrela, malha)
  • Expansível até 32 módulos I/O por estação através de T-BUS (apto para Hot-Swap)
  • Aplicações: I/O para I/O, I/O para serial, serial para serial
  • Interface de RS-232 e de RS-485 integrada
  • Tecnologia sem fios Trusted Wireless 2.0
  • Taxas de transmissão de dados ajustáveis das interfaces de rádio
  • Encriptação de dados de 128 bit (AES)

Sobre os produtos desta solução

Na seguinte lista de produtos, encontra os componentes que lhe permitirão implementar esta solução de controlo remoto/manutenção remota.

Comunicação de rede sem fios com WLAN e Bluetooth

Tendo em vista a automatização da sua fábrica, beneficie das possibilidades de comunicação de rede sem fios e dos componentes industriais fiáveis da Phoenix Contact.

Com Wireless Ethernet, estabelece soluções de rede universais em sistemas extensos e integra participantes móveis – de modo seguro, de elevado desempenho e de manutenção fácil.


Possibilidades de comunicação de rede sem fios

Vantagens da comunicação Ethernet sem fios:

  • Integração perfeita e económica em redes existentes graças a conceitos flexíveis de instalação e de configuração
  • Máxima fiabilidade e disponibilidade com características ideais para aplicações industriais
  • Utilização versátil, desde Voice over IP até segurança – através de Ethernet como padrão de comunicação comum

Bluetooth
O Bluetooth permite uma ligação extremamente fácil e fiável de componentes de automação, também paralelamente a outros sistemas sem fios.

WLAN
A mais recente geração WLAN IEEE 802.11n com tecnologia MIMO (Multiple Input Multiple Output) oferece fiabilidade, taxa de transferência de dados e alcance de qualidade máxima.

Sobre os produtos desta solução

Na seguinte lista de produtos, encontra os componentes que lhe permitirão implementar esta solução de controlo remoto/manutenção remota.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar