Meios de transmissão e protocolos de comunicação

Meios de transmissão e protocolos de comunicação

Tecnologia de controlo remoto para cada aplicação

Ligue protocolos de forma eficiente com a sua tecnologia de controlo.

Controlo remoto, alertas e interligação – conforme a aplicação, fornecemos soluções adequadas para as suas necessidades. O portfólio inclui muitas possibilidades de combinação de meios de transmissão cablados e sem fios, bem como protocolos de transmissão. Obtenha um resumo das possibilidades e vantagens do nosso portfólio.

Protocolos de controlo remoto

Sistemas cabladosSistemas de rede móvelRede telefónica públicaSistemas sem fio
IEC 60870-5-101
IEC 60870-5-104
IEEE 1815 – DNP3
ODP – Open Data Port

Protocolos de bus remoto

Sistemas cabladosSistemas de rede móvelRede telefónica públicaSistemas sem fio
Modbus RTU
Modbus TCP
PROFIBUS--
PROFINET--

Tecnologia de controlo remoto do sistema de controlo até ao nível de campo

Os controladores modernos dispõe de diversas interfaces de controlo remoto, por ex., IEC 60870-5-104 ou DNP3. A Phoenix Contact oferece uma infraestrutura de comunicação para uma integração eficiente destes protocolos na sua tecnologia de controlo. Estações de controlo remoto modulares realizam a transmissão de dados de acordo com a sua aplicação, por ex., no fornecimento de energia, água, gás e aquecimento.

Resumo das vias de comunicação do controlador no nível de campo  

Resumo das vias de comunicação do controlador no nível de campo

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar