Controlo remoto com PROFICLOUD

Controlo remoto com PROFICLOUD

Aberto para o mundo, confiante para o sucesso

Parta já hoje rumo ao futuro – venha connosco ao mundo da Proficloud.

Na qualidade de plataforma IoT aberta e dimensionável, a Proficloud oferece comunicação inteligente, tecnologia de controlo interligada, serviços de cloud inteligentes, análise de dados abrangente e segurança máxima.

Aproveite as possibilidades ilimitadas de uma solução baseada na cloud para a transmissão contínua de dados de processo para a sua central de comando. Proficloud permite interligar dispositivos descentralizados no campo de forma fácil e segura através da Internet. Assim beneficia de uma monitorização de estado global e controlo dos seus dados.

Vantagens

  • Flexibilidade e disponibilidade máximas graças à automação sem limites e independente do local através da Internet
  • Engenharia simples porque os elementos descentralizados surgem na rede local
  • Automação eficiente graças aos artigos pré-configurados e pré-programados Proficloud
  • Comunicação segura e certificada graças à encriptação TLS

Soluções de cloud para a indústria

Automação baseada na cloud  

Automação baseada na cloud – rápida e segura

Controlo remoto eficiente

Graças a Proficloud e aos respetivos componentes, é-lhe disponibilizada muito rapidamente uma ligação segura para controlo remoto eficiente.

Na rede local da sua central de comando é integrado o acoplador Proficloud. O acoplador apresenta todos os dispositivos interligados através da cloud como elementos de rede local. O controlador liga-se à localização descentralizada através da Internet com o Proficloud. Aparece agora como um elemento local na rede e pode ser imediatamente utilizado sem configuração nem programação adicional. Os componentes I/O ligados ao controlador descentralizado são automaticamente colocados em funcionamento.

Análise de dados por exemplo no tratamento de água potável e de águas residuais

Tecnologia de controlo remoto para estações elevatórias de águas residuais descentralizadas  

Tecnologia de controlo remoto para estações elevatórias de águas residuais descentralizadas

Os dados de funcionamento atuais como o nível, vazão ou consumo de energia da infraestrutura descentralizada são analisados na Proficloud e podem ser utilizados para comparação com outros valores relevantes. É assim possível operar, por exemplo, uma estação elevatória de águas residuais de forma eficiente e orientada para as necessidades.

As mensagens de estado e de funcionamento são transmitidas para a sala de comando através de uma ligação à Internet. A partir da Proficloud é possível receber outras informações importantes como dados meteorológicos de sistemas superiores para o funcionamento ideal. Além disso, é possível, por exemplo, agrupar dados de funcionamento de bombas para gestão da vida útil ou da energia para os utilizar de forma eficiente na manutenção preventiva.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar