mGuard Secure Cloud: manutenção remota pronta a utilizar

mGuard Secure Cloud public

Manutenção remota pronta a utilizar simples e segura

Baseada na web e de elevada segurança – com a mGuard Secure Cloud public.

Vantagens

  • Infraestrutura VPN pronta a utilizar para operadores, construtores de máquinas e construtores de sistemas
  • Segura e fiável graças à tecnologia de segurança mGuard, comprovada na indústria
  • Possibilidade de acessos múltiplos a vários clientes e sistemas
  • Compatível com todas as aplicações de segurança mGuard e clientes VPN certificados
  • Infraestrutura VPN baseada na nuvem da Phoenix Contact, o fabricante líder de mercado de produtos de segurança industrial
  • Suporte de dispositivos móveis baseados em iOS como iPads e iPhones da Apple

Simples
A mGuard Secure Cloud public oferece aos operadores e empresas de construção de máquinas e de sistemas uma solução VPN completa e pronta a utilizar. Através de uma interface web simples, os técnicos de serviço podem ligar-se de forma rápida e segura a máquinas, PC industriais e controladores. Mesmo sem conhecimentos especiais de TI, é possível executar a manutenção remota segura, a qualquer momento e em qualquer lugar.

Segura
A nuvem baseada na norma industrial mGuard permite a ligação segura através da Internet dos técnicos de serviço para a execução de trabalhos para fins de manutenção remota. As Redes Privadas Virtuais (VPN) utilizadas para o efeito no protocolo de segurança IPsec comprovado garantem a confidencialidade, autenticidade e integridade de todas as informações e dados transmitidos entre todos os elementos ligados através da mGuard Secure Cloud. Além disso, a mGuard Secure Cloud é operada a partir de um centro de processamento de dados na Alemanha de elevada disponibilidade de acordo com as normas mais exigentes de proteção de dados.

Fiável
De modo a poder competir com a concorrência global, as empresas têm de suportar uma pressão cada vez maior ao nível de inovação e custos. Principalmente para as pequenas e médias empresas, a gestão própria eficaz de uma infraestrutura comparável é quase impossível a um custo razoável. Nesse sentido, a mGuard Secure Cloud coloca à disposição das empresas uma infraestrutura VPN fiável como serviço de acordo com as necessidades através da Internet.

Resumo dos componentes funcionais da mGuard Secure Cloud  

Resumo dos componentes funcionais da mGuard Secure Cloud

Edições e capacidades disponíveis

Basic EditionPremium Edition*
Preçosem custossob consulta
tempo de execução12 meses12 meses
Número de utilizadoresilimitadoilimitado
Número de máquinasilimitadoilimitado
Número de ligações ao serviço em simultâneo13
Volume de transferência por ligação ao serviço em GBit/mês22 (6 no total)
Linha diretaE-mailTelefone, e-mail
Largura de banda garantida por ligação ao serviçosem1 Mbps
Disponibilidade anual garantidasem98 %
Possibilidade de marcação de expansões adicionais (preço sob consulta)-

Premium Seat Package
1 ligação ao serviço em simultâneo adicional incluindo 2 GBit/mês de volume de transferência

* Também disponível como versão experimental de 30 dias (mGuard Secure Cloud public Evaluation Edition).

Ir para a mGuard Secure Cloud public

Experimente já a mGuard Secure Cloud public de forma gratuita e sem compromisso.


Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

Manutenção remota segura

Com a mcGuard Secure Cloud


TC Cloud Client

Configuração com mGuard Secure Cloud.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar