Cabos próprios da empresa

Cabos próprios da empresa

Através de cobre e de fibra de vidro

Ligue em rede participantes distantes de forma fácil e eficaz através de linhas existentes.

Redes com fio

Com o extensor Ethernet da Phoenix Contact, estabelece uma comunicação de alta velocidade, por exemplo, através das linhas telefónicas da própria empresa. Não são necessários cabos Ethernet ou PROFIBUS especiais para
obter alcances até 20 km.

Os conversores de fibra ótica são indispensáveis para que consiga alcançar uma elevada compatibilidade eletromagnética (EMC) no seu sistema. A extensa gama de produtos da Phoenix Contact abrange tanto equipamentos seriais como conversores de multimédia para redes como PROFINET, EtherNet/IP e Modbus/TCP.


Estruturas redundantes para disponibilidade máxima

Quer as redes existentes devam ser modernizadas através de cobre ou equipadas com instalações novas com fibra ótica de elevado desempenho – a Phoenix Contact coloca à sua disposição toda uma gama de produtos destinados à solução de rede desejada.

Sobre os produtos desta solução

Na seguinte lista de produtos, encontra os componentes que lhe permitirão implementar esta solução de controlo remoto/manutenção remota.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar