Interligar

Interligar

Ligações à prova de interrupções

Tecnologias modernas permitem uma ligação simples e à prova de interrupções de componentes de sistema, estações exteriores e subestações.

Voltar para Controlo remoto e manutenção remota

Categorias

  • Interligar com fibra ótica
    Interligar com fibra ótica

    Os conversores de fibra ótica da Phoenix Contact suportam os protocolos de comunicação comuns na tecnologia de controlo remoto PROFIBUS, Modbus/RTU, Ethernet e as interfaces RS-232 e RS-485.

  • Interligar com WLAN e Bluetooth
    Interligar com WLAN e Bluetooth

    Wireless Ethernet através de WLAN e Bluetooth permite interligar os seus sistemas fiavelmente e possibilita uma comunicação sem fios com shuttles, terminais móveis ou sistemas orientados para a segurança.

Tecnologias WLAN, Bluetooth e de fibra ótica permitem uma ligação simples e à prova de interrupções de diferentes componentes de sistema, estações exteriores e subestações. Os nossos conversores de fibra óptica robustos com intervalo de temperatura ampliado permitem cobrir distâncias de até 45 km. Descubra também as possibilidades de comunicação da rede sem fios com WLAN e Bluetooth e dos componentes industriais fiáveis da Phoenix Contact.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar