Alerta através da rede de comunicação móvel

Alerta através da rede de comunicação móvel

Evitar falhas

Sempre atualizado sem uma ligação constante.

Monitorização de valores analógicos e digitais de forma simples e segura através da rede móvel. O sistema de controlo remoto compacto TC MOBILE I/O X200 também o mantém informado no campo sobre o estado ou erros do seu sistema. Os routers de rede móvel e o controlador com modem integrado ILC 151 GSM/GPRS ligam esta opção também à sua tarefa principal.

Com todas as soluções, pode enviar mensagens de texto como fax, SMS ou e-mail e definir saídas de comutação, por ex., para desligar a máquina. Assim, previne danos ou períodos de paragem e evita intervenções de assistência no local dispendiosas.

Vantagens

  • Tempos de paragem reduzidos de máquinas e sistemas graças ao alerta automático por SMS e e-mail
  • Redução dos custos de comunicação graças aos alertas controlados por eventos
  • Como parceiro, basta um telemóvel convencional
  • As redes de comunicação móvel estão disponíveis globalmente
  • Integração em controladores existentes

Uma rede por SMS

Alerta através da rede de comunicação móvel  

As mensagens SMS permitem que pessoas e máquinas acedam a alertas e manobras de comutação

Mesmo nos tempos atuais, o alerta de estados de erro e valores limite críticos por SMS oferece vantagens em relação a métodos de comunicação modernos. Mesmo com receção de rede móvel insuficiente, é possível transmitir mensagens SMS em situações em que voz e comunicação de dados não funcionaria fiavelmente. Assim é garantida a melhor acessibilidade no campo mesmo com condições de receção adversas.

Mesmo caso uma mensagem de alerta não deva chegar ao técnico no campo mas sim ser integrada na gestão de alertas de um controlador, esta tecnologia oferece uma solução. Com um controlador e um router de rede móvel da Phoenix Contact, graças ao bloco de função RESY+, é possível receber mensagens SMS e também encaminhá-las, por ex., através da interface OPC, para um sistema de controlo.

App gratuita para sistema de alerta TC Mobile I/O X200

App TC Mobile I/O  

A app TC MOBILE I/O permite enviar comandos de comutação SMS, evitando a escrita de uma SMS

Ao chegar um alerta por SMS, é possível tomar medidas. Através da simples confirmação do erro ou de um comando de reinicialização por SMS, é possível solucionar falhas diretamente, caso necessário, evitando uma deslocação até ao sistema ou a marcação de uma manutenção.

A app TC-Mobile I/O (para iOS e Android) simplifica ainda mais o manuseamento do TC Mobile I/O X200 e permite dispensar a escrita de uma mensagem SMS. Pode assim comutar as saídas confortavelmente pressionando um botão e manter o estado do seu dispositivo sempre debaixo de olho com toda a facilidade.

Produtos excelentes

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar