Controlo remoto/manutenção remota

Controlo remoto/manutenção remota

Máquinas e sistemas controlados

Aceda em qualquer lugar do mundo aos seus sistemas descentralizados – com conceitos de solução inovadores da Phoenix  Contact.

Voltar para Soluções

Categorias

  • Comunicação móvel
    Comunicação móvel

    Graças à rede de comunicação móvel, consegue aceder às suas máquinas e sistemas em qualquer lugar.

  • mGuard Secure Cloud
    mGuard Secure Cloud public

    A mGuard Secure Cloud permite-lhe executar trabalhos de manutenção e de serviço de forma rápida e eficaz.

  • Rede telefónica pública
    Rede telefónica pública

    De forma fácil e rápida através da rede telefónica pública disponível em todo o mundo.

  • Redes privadas
    Redes privadas

    Ligue em rede participantes distantes de forma fácil e eficaz através de linhas existentes.

  • Sistemas sem fios
    Sistemas sem fios

    Recorrendo aos sistemas sem fios, registe dados de medição e informações do sistema e transmita-os para pontos centrais a partir de áreas remotas ou de difícil acesso.

A comunicação industrial de dados oferece inúmeras possibilidades de ligação das estações descentralizadas à sala de comando de forma segura. As diferentes vias de transmissão permitem a transmissão de grandes volumes de dados, mesmo a longas distâncias.

Os acessos remotos e a monitorização contínua de dados do processo proporcionam uma conservação que pode ser planeada e uma economia de custos. Descubra a via de transmissão certa para sua aplicação – a Phoenix Contact oferece-lhe a solução adequada para qualquer aplicação.

Guia de seleção – a solução ideal para a sua comunicação remota

A solução ideal para a sua comunicação remota – Phoenix Contact

A solução ideal para a sua comunicação remota – Phoenix Contact

Quer se trate de uma estação de bombeamento autossuficiente, de robôs para soldadura ou de armazéns verticais – existe uma solução de comunicação ideal para qualquer aplicação.

Compare as diferentes tecnologias com o guia de seleção e encontre dessa forma a via adequada para uma solução de controlo remoto e de manutenção remota fiável na sua aplicação.

Controlo remoto e manutenção remota – qual é a diferença?

Na transmissão de dados industrial, na comunicação remota, distingue-se entre manutenção remota e controlo remoto. Embora, por norma, sejam utilizadas tecnologias idênticas, é preciso aprofundar as especificidades destas aplicações muito diferentes.

O controlo remoto descreve a transmissão segura e contínua de dados de processo para a estação central. Desta forma, torna-se possível efetuar a monitorização e a regulação até mesmo de estações exteriores e de subestações distantes. Contrariamente ao que acontece na manutenção remota, neste caso, é predominantemente exigida uma ligação permanente a uma estação remota.

No caso da manutenção remota, o acesso à máquina ou ao sistema é temporário. Este acesso direto e em qualquer lugar do mundo a controladores e redes Ethernet permite realizar trabalhos de manutenção e de assistência de forma rápida e eficaz.

As comunicações de aviso prévio proativas e precisas através de mensagem SMS ou de e-mail permitem uma rápida correção de erros, minimizando assim falhas na produção.

Phoenix Contact

+351 219 112 765

Carlos Coutinho

Engº Carlos Coutinho

Product Manager

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar