Réguas de bornes para uma cablagem rápida

Réguas de bornes para uma cablagem rápida

Ligação de condutor rápida

Do borne de passa-painel ao borne de função – temos sempre o borne ideal para a sua aplicação.

Vantagens

  • Montagem rápida e flexível, assim como colocação em funcionamento através de soluções de ligação encaixáveis
  • Redução do tempo de cablagem até 60% através do sistema de ligação rápida
  • Cablagem sem ferramenta e forças de inserção até 50% inferiores graças à tecnologia push-in
  • Economia de custos de armazenamento devido a acessórios padronizados
  • Réguas de bornes verificadas de acordo com EN 50155

Aplicação

Os veículos sobre carris são sujeitos a intervalos regulares de manutenção. Além de garantir a fiabilidade operacional, o objetivo passa por colocar novamente o veículo em circulação no menor tempo possível.

Por esse motivo, tem de ser realizada a substituição dos componentes que deixaram de corresponder aos requisitos técnicos ou cuja vida útil ultrapassa o intervalo de manutenção seguinte.

Solução

Na substituição de componentes elétricos, destacam-se as soluções de réguas de bornes encaixáveis. Recorrendo à tecnologia de ligação push-in ou à tecnologia de ligação rápida IDC, o resultado será uma clara vantagem em termos de cablagem.

Bornes encaixáveis para a cablagem de módulos

Soluções de ligação COMBI encaixáveis  

Soluções de ligação COMBI encaixáveis

Se for necessário substituir módulos completos num comboio, os bornes encaixáveis da Phoenix Contact são a escolha adequada. Os módulos podem ser equipados com fichas COMBI logo na fase de pré-produção. Desta forma, a cablagem no local é efetuada de forma particularmente rápida e sem erros, graças às possibilidades de codificação individuais das fichas.

Tal como as réguas de bornes, as fichas COMBI estão disponíveis nas tecnologias de ligação de parafuso, de mola de tração, de push-in e de ligação rápida. Com os dados nominais até 41 A e 1000 V, existe um sistema de ligação para uma cablagem de sinal ou de potência. Graças a isso, o sistema resiste às exigências de vibrações mais elevadas. Tanto os bornes como as fichas estão protegidos contra contactos acidentais. Estão disponíveis acessórios abrangentes, que vão desde o engate até à conceção de blindagem.

Bornes de ligação rápida

Régua de bornes com sistema de ligação rápida  

Reduzir o tempo de cablagem com bornes de ligação rápida

A característica essencial da tecnologia de ligação rápida é o contacto de corte patenteado. Não é necessário descarnar os condutores. Basta uma operação para, recorrendo a uma chave de fendas, garantir o contacto seguro e a ligação do condutor através da alavanca oscilante economizadora de espaço.

Uma vez que os condutores são ligados sem tratamento prévio, a economia de tempo por ir até aos 60%, comparativamente a outros tipos de ligação. No sistema de ligação rápida, as réguas de bornes também se adequam na perfeição a aplicações limitadas em termos de espaço.

Bornes de ligação push-in

Régua de bornes com tecnologia push-in  

Efetuar cablagem sem ferramenta com tecnologia push-in

Um encaixe leve e direto é a vantagem da tecnologia de ligação. As forças de inserção reduzidas até 50% e a cablagem sem ferramenta facilitam o manuseamento ao pessoal de manutenção, permitindo, além disso, economizar muito tempo de manutenção.

A ligação push-in não se destaca apenas pela instalação. A substituição de componentes também não necessita de ferramentas especiais. Graças ao botão de pressão integrado, é possível soltar os condutores ligados de forma simples e rápida.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760