Voltar para a vista geral

Ensaio de materiais

Determinação do índice de oxigénio conforme DIN ISO 4589-2

A determinação do índice de oxigénio é, a par do teste de toxicidade do gás de combustão e do teste de estanqueidade do gás de combustão, o teste de proteção contra incêndio mais importante para componentes eletromecânicos e eletrotécnicos. Este método de ensaio permite determinar, numa atmosfera ambiente, a concentração de oxigénio mínima necessária para que, sob condições definidas, um material possa continuar em combustão livre. É medido o tempo de combustão (< 180 s) e a distância de combustão (< 80 mm).

As poliamidas não reforçadas utilizadas nas réguas de bornes da Phoenix Contact com a classe de inflamabilidade UL 94 V0 atingem um índice de oxigénio > 32 %. Estes excelentes resultados contribuem para a obtenção de classificações e categorizações notáveis tanto nas normas nacionais já ultrapassadas como na norma europeia EN 45545-2.

Classificação de inflamabilidade conforme UL 94 / EN 60695-11-10

Estrutura de ensaio conforme UL 94  

Estrutura de ensaio conforme UL 94

A norma UL 94 (harmonizada com os regulamentos de ensaio de acordo com a EN 60695-11-10) descreve testes de inflamabilidade que adquiriram significado especial no campo da eletrotécnica. O ponto central é a reação ao fogo. A classificação é feita em UL 94 HB (Horizontal Burning) ou UL 94 V (Vertical Burning). O teste indica que as classificações UL V0/1/2 são mais altas do que a classificação 94 HB.

UL 94 V0/1/2
Após um condicionamento, o corpo de teste é tensionado na vertical e a cada dez segundos é aplicada uma chama sobre o mesmo, processo que se repete várias vezes. Entre as aplicações da chama é medido o tempo até a extinção do fogo do corpo de teste. Em seguida, são avaliados os tempos de continuação de combustão e o comportamento do gotejamento.

No teste vertical, os plásticos utilizados nas réguas de bornes da Phoenix Contact obtêm a mais elevada classificação UL 94 V0, com uma espessura da parede de 0,25 mm.

UL 94 V0UL 94 V1UL 94 V2
Tempo de combustão após cada aplicação de chama≤ 10 s≤ 30 s≤ 30 s
Tempo de combustão total após 10 aplicações de chama≤ 50 s≤ 250 s≤ 250 s
Tempo de incandescência após a 2.ª aplicação de chama≤ 30 s≤ 60 s≤ 60 s
Combustão completanãonãonão
Ignição do algodão hidrófilo no ensaionãonãosim

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar