Normas e padrões

Normas e padrões

Qualidade desde o início

É o que garantimos através de controlos permanentes no processo de produção e desenvolvimento.

Certificação IRIS  

Padrão de qualidade da indústria ferroviária

Os veículos sobre carris, devido às vibrações e oscilações provocadas pelo funcionamento, são extremamente exigentes a nível da fiabilidade das ligações elétricas e segurança contra falhas de componentes elétricos.

A constante qualidade dos produtos, que corresponde aos mais elevados requisitos da indústria ferroviária, é garantida mediante controlos permanentes no ciclo de produção e desenvolvimento dos produtos. Tal é também documentado pela certificação IRIS necessária na indústria ferroviária.

Todos os produtos específicos para a indústria ferroviária da Phoenix Contact cumprem os requisitos das seguintes normas ferroviárias:

  • DIN EN 50155
  • DIN EN 50121-3
  • DIN EN 50121-4

 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar