Monitorização automatizada da posição das válvulas

Monitorização automatizada da posição das válvulas

Possibilidades de intervenção melhoradas

Informações de posição de válvulas através de rádio em tempo real no seu sistema de controlo.

As válvulas manuais são utilizadas em grande número em unidades de processamento. Muitas unidades existentes funcionam há muito tempo com sucesso e de forma eficiente com válvulas manuais. Para otimizar o processamento e impedir manuseios incorretos, é cada vez mais importante a monitorização das posições das válvulas.

A Phoenix Contact oferece um quadro de comando pré-montado com entradas especiais para sensores NAMUR. Nestas entradas são ligados diretamente os interruptores de fim de curso das válvulas manuais. Assim, na sala de controlo dispõe de uma visão geral das posições das válvulas e simultaneamente de um diagnóstico dos sensores e da cablagem.

Vantagens

  • Maior disponibilidade da instalação graças a monitorização contínua da posição das válvulas com base em sensores NAMUR
  • Redução de falhas graças a possibilidades de intervenção imediatas
  • Monitorização prática graças a componentes de sistema manuais diretamente no sistema de controlo
  • Transmissão de dados fiável em tempo real através de sistemas cablados ou de tecnologia de rádio
  • Instalação fácil e rápida graças a quadros de comando pré-montados prontos a utilizar

Compilar dados da área com atmosfera potencialmente explosiva através de sistema I/O de segurança intrínseca

A estrutura de uma subestação local (estação escrava) é composta por uma fonte de alimentação, o módulo sem fios e os módulos de entrada de segurança intrínseca. A quantidade de módulos I/O é determinada pela aplicação. O sistema é modular e pode ser expandido pelo barramento local.

Sistema de monitorização de válvulas baseado em subestações descentralizadas  

Sistema de monitorização de válvulas baseado em subestações descentralizadas para registo de sinais na zona 0 ou 1

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar