Monitorização de aquecimento

Monitorização de aquecimento

Detetar falhas antecipadamente

Obter certezas facilmente através da medição de corrente.

A temperatura de um meio desempenha uma função decisiva em muitos processos. A temperatura é regulada através de vapor, de um permutador de calor ou de forma puramente elétrica. Frequentemente, os aquecimentos auxiliares das condutas mais antigos estão ligados à rede de energia elétrica através de um fusível. Assim, muitas vezes as falhas não são detetadas e levam a paragens do sistema.

Com a solução da Phoenix Contact, a monitorização é realizada, por ex., facilmente através da medição de corrente. A corrente do aquecimento é registada pelos nossos transdutores de corrente. Para o envio dos sinais de medição sem cablagem dispendiosa para a unidade de controlo, os dispositivos são combinados com o nosso sistema sem fios.

Vantagens

  • Maior disponibilidade do sistema graças à deteção atempada de falhas do seu aquecimento e evitação de paragens do sistema
  • Maior rentabilidade do seu sistema graças à otimização do consumo energético
  • Baixos custos de instalação e manutenção graças à tecnologia sem fios e não são necessárias cablagens dispendiosas
  • Transmissão de dados fiável do aquecimento diretamente para a sala de comando através de Trusted Wireless
  • Instalação fácil e rápida graças a quadros de comando pré-montados prontos a utilizar

Implementação fácil com componentes padrão

Monitorização modularmente expansível de aquecimentos

O mestre Radioline da Phoenix Contact pode comunicar com até 99 escravos. Na estação escravo, o módulo de comunicação é expandido com módulos I/O à escolha, por ex., um módulo de entrada analógico de 4 canais. Através do transdutor de medição de corrente é ligado um transformador de corrente adequado que mede a corrente no aquecimento.

Aquecimento  

A solução da Phoenix Contact permite monitorizar e controlar estações remotas sem acesso por cabo

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar