Predictive Maintenance – Soluções para monitorização de bombas e motores

Bombas e motores

Monitorização unificada

Minimize o seu esforço de manutenção e consumo energético com o PumpMonitor Phoenix Contact.

Um componente essencial da informatização no âmbito da Industrie 4.0 é a consideração e otimização da manutenção e da gestão energética. Com o PumpMonitor, a Phoenix Contact disponibiliza uma solução para monitorização unificada de bombas e motores.

A determinação contínua da necessidade de manutenção atual através da integração das grandezas mecânicas, elétricas e hidrodinâmicas relevantes permite uma manutenção preventiva e a redução dos custos energéticos do seu sistema.

Vantagens

  • Minimização do esforço de manutenção graças à manutenção preventiva tomando em consideração grandezas mecânicas, elétricas e hidrodinâmicas
  • Redução do consumo energético graças ao registo da eficiência do sistema e à consideração do ponto Best-Fit
  • Aumento da disponibilidade da instalação tomando em consideração a oscilação e o esquema do mancal

Monitorização do estado online

Visualização web do estado do sistema no painel tátil  

Identificação dos valores de medição conforme o estado: OK (verde), aviso (amarelo), alarme (vermelho)

A nossa solução PumpMonitor inclui uma visualização web com função de semáforo inteligente. A representação a cores permite identificar visualmente o estado do seu sistema de forma rápida e fácil.

Assim pode detetar o estado do seu sistema muito rapidamente e reagir imediatamente em caso de falha. Minimize o seu esforço de manutenção graças à Predictive Maintenance.

Operação eficiente do sistema

Bombas de água  

Maior disponibilidade da instalação graças a monitorização unificada de bombas e motores

O PumpMonitor permite a redução dos seus custos energéticos através de uma operação do sistema orientada para as necessidades. A operação eficiente a nível energético é assegurada pela determinação da eficiência ideal do sistema.

O registo de grandezas hidrodinâmicas permite um prolongamento da vida útil do seu sistema. A monitorização contínua de oscilações permite detetar atempadamente e impedir turbulências e cavitações.

Interligação inteligente

Acesso a dados através da PROFICLOUD  

PROFICLOUD permite a interligação inteligente e a análise de dados

Com a ligação do PumpMonitor à PROFICLOUD da Phoenix Contact, tem, em qualquer momento e em qualquer lugar, acesso aos seus dados.

A interligação inteligente oferece outras possibilidades de análise das suas grandezas. Com PumpMonitor, pode realizar uma gestão unificada do ciclo de vida do seu sistema.

Implementação fácil de Predictive Maintenance para o seu sistema

Solução de quadro de distribuição PumpMonitor  

Parametrização rápida e fácil graças ao painel tátil integrado

Com PumpMonitor da Phoenix Contact, obtém uma solução de quadro de distribuição pronta a instalar.

Oscilações do mancal e da máquina são registadas pelo módulo de sensor integrado. Graças a um seguimento do sistema orientado para as necessidades com o auxílio do PumpMonitor, obtém uma minimização do consumo energético relacionado com o funcionamento do sistema.

A ligação a um sistema de controlo superior é realizado de forma padronizada via PROFINET ou comunicação OPC. Opcionalmente, também está disponível uma ligação à PROFICLOUD.

Dados técnicos

Estão disponíveis mais informações sobre a nossa solução de Predictive Maintenance na E-Shop.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar