Voltar para a vista geral

Os nossos produtos para a instalação de bus de campo

Barreiras de campoTipoCódigo
Acoplador de dispositivos com ligação e terminação de cabo principal,  
para Profibus PA e Foundation Fieldbus
FB-ET2316048
Acoplador de dispositivos para duas linhas de derivaçãoFB-2SP2316051
Acoplador de dispositivos para uma linha de derivação galvanicamente isoladaFB-ISO2316064
Barreiras de campoTipoCódigo
Acoplador de dispositivos com ligação e terminação de cabo principal,  
para Profibus PA e Foundation Fieldbus
FB-ET
Acoplador de dispositivos para duas linhas de derivaçãoFB-2SP
Acoplador de dispositivos para uma linha de derivação galvanicamente isoladaFB-ISO
Caixas de ligação de campoTipoCódigo
Invólucro, aço inoxidável, para 8 portasFB-9-SS2316213
Invólucro, aço inoxidável, para 15 portasFB-15-SS2316190
Invólucro, alumínio, para 8 portasFB-8-AL2316200
Invólucro, alumínio, para 15 portasFB-15-AL2316187
Caixas de ligação de campoTipoCódigo
Invólucro, aço inoxidável, para 8 portasFB-9-SS
Invólucro, aço inoxidável, para 15 portasFB-15-SS
Invólucro, alumínio, para 8 portasFB-8-AL
Invólucro, alumínio, para 15 portasFB-15-AL
Acessórios para caixas de ligação de campoTipoCódigo
Uniões roscadas para cabos, M20, com porcaFB-M-KV-M20-EX2900197
Tampão, M20, com porcaFB-M-BS-M20-EX2900209
Parafuso de ventilação, M20, com porcaFB-M-BD-M20-EX2901859
Acessórios para caixas de ligação de campoTipoCódigo
Uniões roscadas para cabos, M20, com porcaFB-M-KV-M20-EX
Tampão, M20, com porcaFB-M-BS-M20-EX
Parafuso de ventilação, M20, com porcaFB-M-BD-M20-EX
Caixas de ligação de campo prontas a instalarTipoCódigo
Distribuidor de bus de campo com proteção contra sobretensão, módulo de cabo principal, 12 barreiras de campo de dois canais, terminais de ligação blindados, não ExCBL-FB-24SP-P2701934
Distribuidor de bus de campo com proteção contra sobretensão, módulo de cabo principal, 12 barreiras de campo de dois canais, terminais de ligação blindados, zona Ex 2CBL-FB-24SP-P-EX2701935
Distribuidor de bus de campo com proteção contra sobretensão, módulo de cabo principal, 12 barreiras de campo de um canal (saída FISCO de segurança intrínseca), terminais de ligação blindados, zona Ex 2CBL-FB-12ISO-P-EXI2701936
Distribuidor de bus de campo com proteção contra sobretensão, módulo de cabo principal, 10 barreiras de campo de um canal (saída FISCO de segurança intrínseca), distribuição de 24 V CC incluindo proteção com fusíveis com certificação Ex, terminais de ligação blindados, zona Ex 2CBL-FB-10ISO-PWR-P-EXI2701951
Cabo PROFIBUS tipo Fast Connect, até 12 Mbps, para instalação fixa,
comprimento conforme especificações do cliente em metros
PSM-CABLE-PROFIB/FC2744652
Caixas de ligação de campo prontas a instalarTipoCódigo
Distribuidor de bus de campo com proteção contra sobretensão, módulo de cabo principal, 12 barreiras de campo de dois canais, terminais de ligação blindados, não ExCBL-FB-24SP-P
Distribuidor de bus de campo com proteção contra sobretensão, módulo de cabo principal, 12 barreiras de campo de dois canais, terminais de ligação blindados, zona Ex 2CBL-FB-24SP-P-EX
Distribuidor de bus de campo com proteção contra sobretensão, módulo de cabo principal, 12 barreiras de campo de um canal (saída FISCO de segurança intrínseca), terminais de ligação blindados, zona Ex 2CBL-FB-12ISO-P-EXI
Distribuidor de bus de campo com proteção contra sobretensão, módulo de cabo principal, 10 barreiras de campo de um canal (saída FISCO de segurança intrínseca), distribuição de 24 V CC incluindo proteção com fusíveis com certificação Ex, terminais de ligação blindados, zona Ex 2CBL-FB-10ISO-PWR-P-EXI
Cabo PROFIBUS tipo Fast Connect, até 12 Mbps, para instalação fixa,
comprimento conforme especificações do cliente em metros
PSM-CABLE-PROFIB/FC
Distribuidor de cabosTipoCódigo
Invólucro pequeno com terminais, introduções de cabo e ligação PE, azulJB AL A-FF-PA-BU8190845
Distribuidor de cabosTipoCódigo
Invólucro pequeno com terminais, introduções de cabo e ligação PE, azulJB AL A-FF-PA-BU

Voltar para a vista geral
Outras informações
  • Os nossos produtos para a instalação de bus de campo

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar